DE715E0 (50 Hz) | Genset Diesel 715 kVA

Genset Diesel C18 | DE715E0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
650 kVA
650 kVA
Peringkat Maksimum
715 kVA
715 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Menghasilkan daya yang andal sebesar 715 kVA di 50 Hz, genset diesel DE715E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Dioptimalkan Bahan Bakar Konsumsi

Keandalan telah teruji selama lebih dari 500 Jam

Spesifikasi Produk untuk C18 | DE715E0

Peringkat Minimum 650 kVA 650 kVA
Peringkat Maksimum 715 kVA 715 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara

C18 | DE715E0 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger

Sistem Kontrol

  • GCCP 1.2

Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

C18 | DE715E0 Perlengkapan Opsional

Sistem Pendinginan

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara

Sistem Bahan Bakar

  • Dudukan Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional

Sistem Buang

  • Muffler yang dipasang pada engine

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C18 | DE715E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 50 Hz Kanan Belakang

C18 50 Hz Kiri Belakang

C18 50 Hz Kanan Belakang
C18 50 Hz Kiri Belakang

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 | DE715E0

Lihat Penawaran Lainnya