Ikhtisar
Genset Diesel 50 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 50 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE55 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 50 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE55 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Panel kontrol utama otomatis GCCP menyediakan akses ke alarm historis dan indikator pengoperasian
Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Peringkat Maksimum | 50 ekW 50 ekW |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Peringkat Minimum | 50 ekW 50 ekW |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Model Engine | Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rasio Kompresi | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 76.6 in 1945 mm |
| Lebar - Maksimum | 34.3 in 870 mm |
| Tinggi - Maksimum | 48.7 in 1238 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 2114 lb 959 kg |