XQP60

Genset Bergerak XQP60

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
60 kVA
60 kVA
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Tegangan
127 - 480 V
127 - 480 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Siap sewa

Siap sewa

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi.
Strategi Bahan Bakar/Emisi

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Emisi yang Setara dengan Stage IIIA UE
Engine Diesel Cat C4.4

Engine Diesel Cat C4.4

Keandalan yang sudah terbukti di industri.
Panel Kontrol XQCP

Panel Kontrol XQCP

Kontrol digital yang mudah digunakan.
Generator LC1500 Cat

Generator LC1500 Cat

Regulator tegangan terintegrasi untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang.
Penutup Galvanis yang Kokoh

Penutup Galvanis yang Kokoh

Menghalangi korosi selama penggunaan. Mencegah masuknya air, memberikan keamanan, dan peredaman suara.

Spesifikasi Produk untuk XQP60

Peringkat Utama 60 kVA 60 kVA
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Tegangan 127 - 480 V 127 - 480 V
Menilai 60 kVA Utama 60 kVA Utama
Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Bahan Bakar Diesel Diesel
Lebar 44.1 in 1120 mm
Tinggi 70 in 1776.5 mm
Panjang 103 in 2610 mm
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin 3781 lb 1715 kg
100% Beban 50Hz 4.4 gal/hr 16.5 l/hr
100% Beban 60Hz 5 gal/hr 18.8 l/hr
75% Beban 50Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% Beban 60Hz 3.8 gal/hr 14.3 l/hr
50% Beban 50Hz 2.2 gal/hr 8.3 l/hr
50% Beban 60Hz 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) 73.3 dB(A) 73.3 dB(A)
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) 76,4 dB(A) 76,4 dB(A)

XQP60 Perlengkapan Standar

Engine Diesel CAT C4.4

  • Dengan turbocharger

Generator

  • Rangka LC1514P

Filter Udara

  • Siklonik/kertas dengan mangkuk debu dan indikator servis

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal. Diisi dari pabrik

Sistem Pengisian Daya / Sistem Start

  • Motor starter tugas berat 12V dan alternator pengisian daya yang dilengkapi dengan isolator baterai

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar berdinding ganda 24 jam dengan katup 3 arah untuk suplai eksternal

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada set XQCP digital

Distribusi

  • Penutup tunggal yang kokoh untuk kontrol dan distribusi yang dilengkapi dengan pemutus arus 4 kutub dan alat penghentian untuk keselamatan

Struktur

  • Rangka alas baja Tugas Berat dengan tangki bahan bakar yang terintegrasi. Saku fork lift. Batang penyeret. Rangka pengangkatan dan 4 titik angkat. Rangka alas lebih lebar daripada penutup untuk melindungi genset selama pengangkutan.

Penutup

  • Penutup berperedam suara berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa

Saluran buang

  • Peredam suara penahan percikan api yang terintegrasi

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik

Lihat bagaimana XQP60 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP

Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP

Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat

Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda

Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XQP60

Lihat Penawaran Lainnya