Generator Diesel 3612 (60 HZ) | 3350-5320 kW

3616 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
5320 ekW
5320 ekW
Peringkat Minimum
3350 ekW
3350 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3616 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 5320 ekW 5320 ekW
Peringkat Minimum 3350 ekW 3350 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 720 & 900 rpm 720 & 900 rpm
Siklus Kerja Utama, Kontinu Utama, Kontinu
Model Engine 3616 Diesel V-16, 4 Langkah Berpendingin Air 3616 Diesel V-16, 4 Langkah Berpendingin Air
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 18032 in³ 296 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Turbocharger, berpendingin air, berpelumas oli engine
  • Pemutusan saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Pendingin oli tiga ikatan
  • Termostat mantel air
  • Regulator Temperatur Udara
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Turbo dipasang di depan

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Engine Sisi Servis yang dipasang pada Penutup Pemeriksaan Blok Silinder
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup pengatur tekanan oli
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Relief valve eksplosi karter

Sistem Pemasangan

  • Peredam, getaran torsional
  • Dudukan engine dan generator

Sistem Start/Pengisian

  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Dua Motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Peredam suara udara
  • Starter udara tipe bilah

Umum:

  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler
  • Cat, Caterpillar Yellow

3616 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Filter jelaga
  • Katup kontrol boost
  • Bracket penopang vertikal
  • Adaptor Saluran Masuk Udara
  • Rakitan louver air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Pompa air bantu
  • Heat exchanger untuk sirkuit tunggal
  • Tangki ekspansi
  • Alat bantu pemanasan

Sistem Buang

  • Fitting buang fleksibel
  • Flensa las dan perangkat keras terkait

Sistem Bahan Bakar

  • Saringan Bahan Bakar Primer Dupleks
  • Pompa priming bahan bakar
  • Koneksi sistem bahan bakar

Sistem Generator

  • 3 Fase, Enam Kabel, WYE
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus
  • Isolasi Kelas F

Sistem Pengatur

  • 723 Plus
  • Elektronik/aktuator
  • Aktuator EGB
  • Pemrogram digital
  • 230 UA
  • Cadangan baterai/catu daya

Sistem Pelumas

  • Adaptor ANSI Pelumasan (Koneksi darurat)
  • Katup kuras bak penampung oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator
  • Ditahan secara Non-vertikal
  • Ditahan secara Vertikal
  • Isolator getaran tipe pegas

Sistem Start/Pengisian

  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi
  • Starter udara tipe turbin
  • Starter udara redundan

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3616 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3616

3616