CG170-16 1560 kW

CG170-16 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1560 ekW pada 1,0pf
1560 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum
43.30%
43.30%

Sekilas Fitur

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

  • Pewaktuan siklus Miller dengan ruang pembakaran dan peningkatan busi membantu menghemat bahan bakar hingga 15% per tahun
  • CG170 (non-miller) dioptimalkan untuk kemampuan Mode Pulau
  • Girboks membantu membatasi keausan dan kerusakan pada komponen engine, menurunkan biaya pengoperasian, dan meningkatkan ketersediaan
Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah

Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah

  • Interval perawatan yang diperpanjang berkat pembakaran bebas jelaga dan tangki oli yang diperbesar
  • Konsumsi bahan bakar rendah karena ruang pembakaran yang lebih baik dan busi pra-ruang
  • Bidang aplikasi yang fleksibel beserta dengan kualitas gas yang fluktuatif berkat Total Electronic Management (TEM)
  • Manajemen oli yang dioptimalkan
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

  • Menghabiskan oli pelumasan hingga 1900 liter lebih rendah per tahun dibandingkan model yang setara<\li>
  • Interval penggantian oli dan penggantian pelumas yang lebih lama<\li>

Spesifikasi Produk untuk CG170-16

Peringkat Kontinu 1560 ekW pada 1,0pf 1560 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum 43.30% 43.30%
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz
RPM 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm
Model Engine CG170-16 CG170-16
Kapasitas Silinder 4320 in³ 70.8 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.7 in 195 mm
Panjang 261.4 in 6640 mm
Lebar 70 in 1778 mm
Tinggi 87 in 2210 mm
Bobot Kering - Genset 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder
  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis

Panel Kontrol

  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Pendinginan

  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Flensa Cat pada sirkuit SCAC

Saluran buang

  • Sistem buang resistan rendah/PEARL
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Busi pra-ruang
  • Katup meteran bahan bakar elektronik

Generator

  • Koneksi bar bus
  • Heater ruangan antikondensasi
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Detektor temperatur putar
  • Droop reaktif
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • generator kode grid

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG170-16 Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Tempat pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana CG170-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas CG170-16

Genset Gas CG170-16

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG170-16

Lihat Penawaran Lainnya