Generator Diesel D550 GC C18 (60 Hz) | 550 kW

D550 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA
Tegangan
480 hingga 600 Volt
480 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator SR500

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D550 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 550 ekW 550 ekW
Peringkat Minimum 550 ekW 550 ekW
Model Engine Diesel Cat® C18, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C18, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 196.1 in 4980 mm
Lebar - Maksimum 73.4 in 1865 mm
Tinggi - Minimum 79.1 in 2009 mm
Tinggi - Maksimum 100.9 in 2563 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 8776.6 lb 3981 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai
  • Inti aftercooler
  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Radiator, paket terpasang
  • Pengukur inspeksi radiator
  • Termostat dan rumah
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Katup pengurasan cairan pendingin

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Cooler bahan bakar
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142

Genset

  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh

Generator dan Attachment Generator

  • Sistem isolasi, Kelas H
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Perlindungan IP23
  • 6 Kabel
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Oil cooler
  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Bak penampung oli dangkal
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Pengisi oli dan dipstick

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Cincin pengangkat
  • Buku suku cadang
  • Peredam getaran

D550 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Alas Lebar - Skid

Pemutus arus

  • 400A LS/I
  • 1200A LS/I
  • Kontak bantu
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 400A LSI
  • 1200A LSI
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Kontak bantu
  • Batang netral (208 V)

Sistem Kontrol

  • Kontak bebas tegangan
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Pusat beban 100A
  • Relai kerusakan arde
  • Grup alarm suara
  • Kotak annunciator
  • Tombol E-stop jarak jauh
  • Annunciator lokal
  • Modul I/O diskret
  • Kontak bebas tegangan
  • Relai kerusakan arde (Pentanahan)

Penutup

  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)
  • Lampu sumber AC & DC
  • E-Stop
  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Koneksi buang fleksibel
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA

Generator

  • Heater ruangan
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Start

  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Heater mantel air
  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Sertifikasi UL2200
  • Laporan pengujian generator
  • Set alat

Sistem Pendinginan

  • Heater mantel air dengan pompa
  • Heater cairan pendingin
  • Pelindung Batu

Tangki Bahan Bakar/Dasar

  • Alarm bahan bakar audio & visual

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki 8 jam integral

Starter dan Pengisi Daya

  • Set baterai berukuran besar
  • Sakelar pemutus baterai
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Set baterai standar

Sertifikasi

  • Terdaftar UL2200
  • CSA 22.2
  • Seismik

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D550 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D550 GC

Set Terbuka D550 GC

Set Terbuka D550 GC

Set Terbuka D550 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D550 GC
Set Terbuka D550 GC
Set Terbuka D550 GC
Set Terbuka D550 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View