Generator Diesel C7.1 (60 HZ) |120-175 kW

C7.1 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
208 hingga 480 Volt
208 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

        
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  •     
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka R

        
  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  •     
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  •     
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

        
  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  •     
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  •     
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  •     
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C7.1 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 208 hingga 480 Volt 208 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 175 ekW 175 ekW
Peringkat Minimum 120 ekW 120 ekW
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5.31 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 B
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 98.4 in 2500 mm
Lebar - Maksimum 52 in 1320 mm
Tinggi - Maksimum 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • EMCP 4.1

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Generator dan Attachment Generator

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • 12 Kabel
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret

Genset Paket

  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif
  • Saluran bahan bakar fleksibel ke sambungan NPT alas
  • Pemasukan udara generator antitetesan (NEMA 2, IP23)
  • Isolasi Kelas H
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Kumparan bantu Rangka R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08, dan aux alt 10
  • Quatrature droop king
  • Pelepasan alternator
  • Heater antikondensasi
  • Sensor 3 fase
  • Alternator Rangka LC opsional dengan perlindungan isolasi dari udara pantai
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Opsi Genset Paket

  • Pelindung batu radiator

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus Arus 250A, 400A dan 630A dengan 4 Kutub

Sistem Kontrol

  • Heater panel kontrol
  • Pengisi baterai statis
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kontak bebas volt untuk genset yang beroperasi
  • EMCP 4.2

Opsi Panel Kontrol

  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • Stop darurat dengan kunci
  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas tegangan
  • Kebocoran arde (2 kabel saja)
  • Heater panel kontrol
  • Kerusakan arde (2 kabel saja)
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kontak pengatur kecepatan
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus

Sistem Pendinginan

  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin

Penutup

  • Penutup berperedam suara tingkat 2
  • Opsi sewa (CAE saja) - Satu titik angkat
  • Penutup berperedam suara tingkat 1 dan 2
  • Opsi sewa (CAE saja) - Soket Bentuk CEE untuk penutup
  • Opsi sewa (CAE saja) - Paket penyewaan
  • Opsi sewa (CAE saja) - Pelat blanking soket

Sertifikasi Eropa

  • Upgrade ke set STD untuk "CE"

Opsi pemasangan

  • Pelepasan baterai
  • Peredam suara pemukiman
  • Pelepasan peredam suara industri
  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pengatur elektronik

Laporan Pengujian

  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Pelindung batu/flensa trans radiator

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman DEFRA
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, IEC, 4 kutub

Aksesori / Lain-Lain

  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Kotak pembungkus - desain ringkas

Lihat bagaimana C7.1 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel C7.1 Kanan Belakang

Generator Diesel C7.1 Kiri Belakang

Generator Diesel C7.1 Kanan Depan

Generator Diesel C7.1 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Generator Diesel C7.1 Kanan Belakang
Generator Diesel C7.1 Kiri Belakang
Generator Diesel C7.1 Kanan Depan
Generator Diesel C7.1 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View