Generator Diesel 3606 (50 HZ) | 1175-2688 kVA

3606 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
2688 kVA
2688 kVA
Peringkat Minimum
1775 kVA
1775 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum

Alternator SR5

Alternator SR5

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Biaya program Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? secara efektif mendeteksi kondisi komponen engine internal, bahkan adanya cairan tak diinginkan dan hasil samping pembakaran

Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment perluasan sistem yang dipasang dengan baut, didesain dan diuji di pabrik Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan efektif biaya

Spesifikasi Produk untuk 3606 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 2688 kVA 2688 kVA
Peringkat Minimum 1775 kVA 1775 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 750 & 1000 rpm 750 & 1000 rpm
Siklus Kerja Kontinu Kontinu
Model Engine 3606 I-6, Diesel Berpendingin Air 4 Langkah 3606 I-6, Diesel Berpendingin Air 4 Langkah
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 6762 in³ 111 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Turbocharger, berpendingin air (750 rpm dan HFO), berpelumas oli engine
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)

Sistem Pendinginan

  • Regulator Temperatur Udara
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Termostat mantel air

Sistem Buang

  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Katup pengatur tekanan oli
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Relief valve eksplosi karter
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal

Sistem Pemasangan

  • Peredam, getaran torsional
  • Dudukan engine dan generator

Sistem Start/Pengisian

  • Satu motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Starter udara tipe bilah
  • Peredam suara udara
  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik

Umum:

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/Aftercooler/Air oil cooler

3606 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Katup kontrol boost
  • Filter jelaga
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Bracket penopang vertikal
  • Rakitan louver air cleaner
  • Air cleaner

Sistem Pendinginan

  • Tangki ekspansi
  • Pompa air bantu
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Alat bantu pemanasan

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Koneksi sistem bahan bakar
  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Generator

  • Isolasi Kelas F
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus

Sistem Pengatur

  • Elektronik/aktuator
  • Pemrogram digital
  • Pembagi beban 2301 A
  • Aktuator EGB
  • Cadangan baterai/catu daya
  • 723 Plus

Sistem Pelumas

  • Katup kuras bak penampung oli
  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)

Sistem Pemasangan

  • Ditahan secara non-vertikal
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator

Sistem Start/Pengisian

  • Selang fleksibel udara kompresi
  • Katup pengurang tekanan

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3606 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3606

Genset Diesel 3606