Generator Diesel 3612 (50 HZ) | 4700-7520 kVA

3616 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
7520 kVA
7520 kVA
Peringkat Minimum
4700 kVA
4700 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum

Generator

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan.
  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Biaya program Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? secara efektif mendeteksi kondisi komponen engine internal, bahkan adanya cairan tak diinginkan dan hasil samping pembakaran

Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment perluasan sistem yang dipasang dengan baut, didesain dan diuji di pabrik Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan efektif biaya

Spesifikasi Produk untuk 3616 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 7520 kVA 7520 kVA
Peringkat Minimum 4700 kVA 4700 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 720 & 1000 rpm 720 & 1000 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama, Kontinu Siaga, Utama, Kontinu
Model Engine 3616 V-16, Diesel Berpendingin Air 4 Langkah 3616 V-16, Diesel Berpendingin Air 4 Langkah
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 18032 in³ 296 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit langsung Injeksi unit langsung
Tipe Pengatur Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System) Sistem Monitoring Genset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Panjang - Maksimum 404 in 10261.7 mm
Lebar - Maksimum 99.62 in 2530.3 mm
Tinggi - Maksimum 156.6 in 3977.7 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger, berpendingin air, berpelumas oli engine
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Air cleaner
  • Breather, karter, dipasang di atas

Sistem Pendinginan

  • Turbo dipasang di depan
  • Pendingin oli tiga ikatan
  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Regulator Temperatur Udara
  • Termostat mantel air

Sistem Buang

  • Pola baut Cat 457 mm (18 in)
  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Termasuk adaptor, fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Simpleks atau dupleks

Sistem Generator

  • Lembar data generator per generator khusus diisi oleh Dealer

Sistem Pengatur

  • Aktuator UG

Sistem Pelumas

  • Katup pengatur tekanan oli
  • Wadah oli basah. Mencakup pompa pelumasan dan oli, saluran oli, dan bak penampung oli utama yang digerakkan engine
  • Relief valve eksplosi karter
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder
  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal

Sistem Pemasangan

  • Dudukan engine dan generator
  • Peredam, getaran torsional

Sistem Start/Pengisian

  • Kelompok saluran untuk koneksi khusus satu titik
  • Dua motor, engine dipasang di belakang, di sisi kiri
  • Starter udara tipe bilah
  • Peredam suara udara

Umum:

  • Pompa berpenggerak roda-gigi: Bahan bakar/oli/mantel air/aftercooler/Air oil cooler
  • Cat, Caterpillar Yellow

3616 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter jelaga
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Air cleaner tugas berat
  • Bracket penopang vertikal
  • Rakitan louver air cleaner
  • Katup kontrol boost

Sistem Pendinginan

  • Tangki ekspansi
  • Pompa air bantu
  • Alat bantu pemanasan
  • Alat bantu sistem pendinginan
  • Heat exchanger untuk sirkuit tunggal

Sistem Buang

  • Flensa las dan perangkat keras terkait
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Saringan bahan bakar primer dupleks
  • Pompa priming bahan bakar
  • Koneksi sistem bahan bakar

Sistem Generator

  • Koneksi bar bus
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Isolasi Kelas F
  • 3 Fase, enam Kabel, WYE
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengatur

  • 230 UA
  • Cadangan baterai/catu daya
  • Pemrogram digital
  • Aktuator EGB
  • Elektronik/aktuator
  • 723 Plus

Sistem Pelumas

  • Adaptor ANSI pelumasan (Koneksi darurat)
  • Katup kuras bak penampung oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Ditahan secara non-vertikal
  • Ditahan secara vertikal
  • Isolator

Sistem Start/Pengisian

  • Starter udara tipe turbin
  • Starter udara redundan
  • Katup pengurang tekanan
  • Selang fleksibel udara kompresi

Umum:

  • Warna cat khusus

Lihat bagaimana 3616 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3616

3616