G3520K 3541 kW

G3520K Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
2541/2500 ekW pada 1,0 pf
2541/2500 ekW pada 1,0 pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam & Propana
Gas Alam & Propana
Efisiensi Listrik Maksimum
46.0%
46.0%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Engine Gas Cat G3520K

Engine Gas Cat G3520K

        
  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  •     
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  •     
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  •     
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  •     
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

        
  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  •     
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  •     
  • Efisiensi tinggi
Sistem Kontrol Energi Cat (Cat ECS)

Sistem Kontrol Energi Cat (Cat ECS)

        
  • Sistem yang kuat tetapi hemat biaya
  •     
  • Layar sentuh warna modern
  •     
  • Memenuhi kontrol UL6200 dan UL2300 edisi ke-3 persyaratan paket genset
  •     
  • Anunsiasi lokal untuk memenuhi NFPA 110
Emisi

Emisi

        
  • Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level Nox 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

        
  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  •     
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

        
  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  •     
  • Didesain dan diuji di pabrik
  •     
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk G3520K

Peringkat Kontinu 2541/2500 ekW pada 1,0 pf 2541/2500 ekW pada 1,0 pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam & Propana Gas Alam & Propana
Efisiensi Listrik Maksimum 46.0% 46.0%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Model Engine G3520K G3520K
Kapasitas Silinder 5956 in³ 97.6 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Rasio Kompresi 10.5:1 10.5:1
Panjang 290.35 in 7375 mm
Lebar 72.05 in 1830 mm
Tinggi 96.97 in 2463 mm
Bobot Kering - Genset 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • ECS 100 dengan HMI berwarna
  • Telematik Ethernet

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis.

Pendinginan

  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler.
  • Mantel air dan termostat SCAC.
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW.
  • Katup kontrol SCAC

Sistem Pengaturan

  • Kecepatan Input ADEM A6 4-20 mA (0-5 V)

Saluran buang

  • Turbocharger berpendingin bagian pusat dengan saluran keluar berflensa Cat.
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung.
  • Port buang terpisah dan saluran keluar turbocharger berkabel untuk Modul Sensor Temperatur Terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GECM yang dilengkapi dengan alarm dan penonaktifan.

Sistem Bahan Bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine.

Generator

  • IVR - Regulator tegangan terintegrasi
  • Pelindung dan Peredam Getaran Crankshaft
  • Koneksi bar bus
  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
  • Detektor temperatur putar
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Buku suku cadang
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Servis Kanan/Kiri
  • SR5
  • Droop reaktif

Pelumasan

  • Pompa Prapelumasan Elektrik

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM 6)
  • Sensor Tekanan Dalam Silinder (In Cylinder Pressure Sensor, ICPS)

G3520K Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • ECS 200 dengan HMI berwarna
  • Tampilan HMI Jarak Jauh
  • Telematik Seluler
  • I/O yang Dapat Diperpanjang
  • Modul Ethernet yang Dapat Diperpanjang
  • Titik koneksi CAN 2
  • Modul Pembagi Beban

Pelumasan

  • Oli kapal terisi atau kering (Ultra40)
  • SYNHP (hanya kapal kering)
  • Regulator Tingkat Oli

Start/Pengisian

  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Perangkat pembatas engine
  • Heater mantel air (220/400/240/480V)
  • Alternator pengisian daya 60 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)

Pemutus Arus

  • LSI/LSIG/LSIG-P Lama, Singkat, Annunciator Instan, perlindungan kerusakan arde, kerusakan arde diumumkan
  • Pemutus Arus Non-par/Par
  • Terpasang di belakang
  • Pemutus Arus 5000A 3 Kutub, Tetapan IEC/ULCSA

Saluran Masuk Udara

  • Air Cleaner Engine Off - Pipa dan Bracket Pemasangan

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar Kanan dan Kiri
  • Saluran pengurasan tingkat cairan pendingin dengan katup

Saluran buang

  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Flensa, Elbow, dan Fitting Fleksibel
  • Expander Buang

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator Penurun Tekanan Gas
  • Filter bahan bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas 24 V, Energized-To-Run (ETR)

Generator

  • Detektor temperatur bearing
  • Kotak akses kabel
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kontrol tegangan manual
  • Bar bus NEMA/IEC
  • Filter udara generator
  • Generator tegangan menengah dan tinggi serta attachment
  • Heater ruangan generator (dengan kontrol heater opsional)
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Transformer arus, transformer arus diferensial, transformer potensial

Umum

  • Alat diagnostik digital
  • Pemesanan cat khusus
  • Set alat
  • Logo US AID

Paket

  • Isolator Pegas
  • Isolator Seismik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3520K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K

Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K
Genset Gas G3520K