Generator Diesel 3512B (60 HZ) |1230-1500 kW

3512B (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1500/1400 ekW
1500/1400 ekW
Peringkat Daya Utama
1360/1275 ekW
1360/1275 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3512B (60 Hz)

Peringkat Siaga 1500/1400 ekW 1500/1400 ekW
Peringkat Daya Utama 1360/1275 ekW 1360/1275 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1500 ekW 1500 ekW
Peringkat Minimum 1230 ekW 1230 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3573.55 in³ 58.56 l
Rasio Kompresi 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Maksimum 221.9 in 5637.5 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367.2 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 24430 lb 25090 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 25090 lb 11380 kg

3512B (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Buang

  • Saluran keluar flensa buang
  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset Cat ECS

Sistem Kontrol

  • Konfirmasi alarm
  • kW-jam (total)
  • Pengujian lampu
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Indikasi digital untuk:
  • Volt DC
  • Fungsi PLC
  • Penyesuaian kecepatan
  • 4 Output relai yang dapat diprogram (Bentuk A)?
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Lakukan start siklus engine
  • Penghenti darurat
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • RPM
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Data link modul aksesori
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • kVAr-jam (total)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Tekanan oli rendah
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Cat ECS 100
  • Kontrol:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Komunikasi
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Operasi DC 24 Volt
  • Timer pendinginan engine
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Urutan fase generator
  • Frekuensi (Hz)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Layar dapat disesuaikan
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar. IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • Fitur histogram beban
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Kecepatan berlebih
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Temperatur cairan pendingin
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Cat Connect
  • Arus berlebih (50 / 51)

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS dipasang
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)
  • SCAC

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator

Generator dan Attachment

  • Tegangan rendah:
  • Kumparan acak
  • 6 Kabel
  • Pola lubang standar NEMA
  • Tegangan tinggi
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Pola lubang standar NEMA
  • Tegangan sedang:
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Kumparan bentuk
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis tangan kanan
  • Rotasi standar SAE

3512B (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul I/O digital
  • EMCP 4.4
  • Modul pembagi beban
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator

Sistem Buang

  • Muffler buang
  • Flensa
  • Elbow
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler
  • Adaptor Y
  • Fitting fleksibel

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Filter elemen tunggal

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang standar
  • Radiator opsional terpasang
  • Cairan Pendingin
  • Pengukur sakelar level air

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Umum

  • Paket UL 2200
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sertifikasi CSA
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Logo US aid
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Generator dan Attachment

  • Rangka 1400, 1600, 2700
  • Konversi generator dari IE hingga PM
  • Heater ruangan
  • RW, IE, 6 Kabel, Pitch 0,6667
  • Tegangan rendah: 380/440/480 Volt, 3 Fase, 1800 rpm
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 15 kV
  • Air cleaner generator
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV

Dudukan

  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran tipe pegas

Start/Pengisian

  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai besar
  • Pengisi daya baterai
  • Heater mantel air

Instrumentasi

  • Wiring GP tanpa sensor silinder
  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Pembuangan oli
  • Pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Perlindungan karter

  • Relief valve eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi karter
  • Sistem ventilasi karter
  • Relief valve tanpa eksplosi

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • 2000, 2500 Amp, 4 Kutub, Pemutus Arus Tetapan IEC
  • Saluran masuk kabel - sisi kanan
  • Grup ground
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 Amp, 3 Kutub, UL-nilai tetapan 100%
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi ground netral
  • Opsi 6 Kabel, 6 terminal
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Bar bus tiang tengah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi CSA
  • Analisis getaran torsional
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Uji konsumsi bahan bakar

Sistem Start/Pengisian

  • Regulator tekanan udara
  • Baterai, rak dan kabel:
  • Motor starter udara
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Penutup starter
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Perangkat pembatas engine
  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik

Lihat bagaimana 3512B (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)
Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)

360 View