XQC1200

Genset Bergerak XQC1200

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Menilai
1150 kW (1438 kVA) Kontinu
1150 kW (1438 kVA) Kontinu
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Tegangan
230 - 480 V
230 - 480 V

Ikhtisar

Genset Diesel Bergerak 1150 ekW

Genset sewaan ini memperluas jajaran opsi daya sewaan Caterpillar yang meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian. Seri XQC1200 dilengkapi dengan sistem kontrol yang ditingkatkan, yang didesain untuk mengurangi waktu pemasangan dan pengaktifan. Genset ini dikonfigurasi untuk beralih antara peringkat 50 dan 60 Hz hanya dengan menekan satu tombol. Sistem kontrolnya dilengkapi pemrograman dan simulasi kontrol pembangkit, untuk pengujian sistem yang lengkap sebelum genset dinyalakan. Kemampuan otonomi dan monitoring produk yang canggih mengurangi kebutuhan dukungan tenaga kerja di lapangan, meminimalkan risiko bahaya terhadap operator, dan tersedianya data kinerja dan perawatan lokasi untuk dilihat, diarsipkan, dan dianalisis dengan mudah. Ideal untuk digunakan secara mandiri, dipadukan dengan puluhan unit di satu solusi pembangkit listrik, atau sistem utilitas pendukung di seluruh dunia.

Keunggulan

Ramah lingkungan 110% ramah lingkungan untuk semua cairan engine

Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja

Dipasang 30 gal (114 L) tangki oli

Regulator tingkat oli di engine menjaga tingkat bak penampung oli dalam aplikasi yang beroperasi lama

Standar Industri ISO 20-ft untuk kontainer kubus tinggi

Tumpukan 9 Unit, Bersertifikasi CSC - Didesain dan dibangun untuk kekokohan, keselamatan, dan kemudahan pengangkutan

Spesifikasi Produk untuk XQC1200

Menilai 1150 kW (1438 kVA) Kontinu 1150 kW (1438 kVA) Kontinu
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Tegangan 230 - 480 V 230 - 480 V
Beban Berlebih IPP 50Hz 1205 ekW (1506 kVA) 1205 ekW (1506 kVA)
Tetapan IPP 60Hz 1260 ekW (1575 kVA) 1260 ekW (1575 kVA)
Beban Berlebih IPP 60 Hz 1330 kW; (1662 KVA) 1330 kW; (1662 KVA)
Engine Cat 3512C Cat 3512C
Bahan Bakar Diesel Diesel
Bobot - Tanpa Chassis, dengan Bahan Bakar, Oli Pelumas, dan Cairan Pendingin 47440 lb 21518 kg
Lebar - Tanpa Chassis 97.5 in 2438 mm
Tinggi - Tanpa Chassis 114 in 2896 mm
Panjang - Tanpa Chassis 240 in 6100 mm

XQC1200 Perlengkapan Standar

Engine diesel tugas berat Cat 3512C

  • Air cleaner PowerCore elemen ganda, tugas berat dengan indikator servis
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter oli aliran penuh dengan oil cooler berpendingin air. Memerlukan oli pelumas API CI-4 atau yang lebih tinggi
  • Sistem oli pelumas meliputi sistem pengganti (tangki 113 l), saluran pembuangan oli yang diarahkan ke rel engine, dan sistem evakuasi cepat agar oli dapat diganti dengan lebih cepat dan bersih
  • Heater mantel air (9 kW, 3 fase 480 VAC) dengan pompa elektrik
  • Cooler bahan bakar dan pompa priming elektrik
  • Monitoring tekanan diferensial elektronik untuk semua filter
  • Kontrol engine ADEM™ A4 elektronik
  • Motor starter elektrik 24 V

Generator SR5

  • Generator SR-5 bearing ganda dengan heater ruangan anti-kondensasi (1,2 kW, 480 VAC)
  • Desain 4 kabel tanpa sikat dengan kumparan acak, eksitasi magnet permanen, tiga fase
  • Insulasi Kelas H yang beroperasi pada temperatur Kelas F untuk masa pakai yang lebih lama
  • Regulator Tegangan Terintegrasi Cat (Cat IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Kumparan stator dan sensor temperatur bearing serta modul RTD
  • Filter udara masuk generator jaring logam (dapat dicuci) dengan pemantauan tekanan diferensial
  • Isolasi agar Terlindung dari Udara Pantai

Kontainer kubus tinggi ISO 20', Tinggi 9 tumpukan bersertifikasi CSC

  • Kisi pemasukan udara radiator berengsel
  • Kisi pemasukan udara ruang engine berperedam suara dengan kerai dapat dilipat yang juga berfungsi sebagai tutup pengiriman
  • Dua (2) pintu personel yang dapat dikunci dengan pelepas darurat
  • Dinding dan langit-langit interior berisolasi dengan panel akustik 50 mm
  • Pintu akses bar bus samping dengan koneksi kabel beban akses eksternal
  • Daya engine kapal melalui koneksi blok distribusi untuk heater mantel air, pengisi daya baterai, dan heater anti-kondensasi generator
  • Empat (4) lampu DC dengan timer 60 mnt
  • Tangki bahan bakar dinding tunggal, 378 l (100 Gal-AS.); bersertifikasi BS799-5
  • Katup kontrol pengisian bahan bakar solenoid untuk pengisian tangki otomatis
  • Tiga filter bahan bakar primer dengan separator air dan katup servis terpadu untuk penggantian sambil jalan
  • Berperedam suara hingga 83 dBA (50 Hz)/85 dBA (60 Hz) pada 7 m (23 ft)
  • Dua (2) baterai 1400 CCA, Grup 4D, bebas perawatan, dan pengisi daya baterai 50 Amp
  • Peredam suara gas buang berisolasi dengan cerobong gas buang baja antikarat 1,8 m (6 ft) demi peningkatan kerapatan daya di lokasi kerja
  • Isolator getaran engine
  • Akses saluran kuras cairan standar yang mudah
  • Dekal Cat Standar dan Modul Daya Cat Bercat Putih

Pendinginan

  • Paket pendingin memberikan kemampuan ambien 40°C (104F) pada 50 Hz, atau kemampuan 42°C (108F) pada 60 Hz pada Tetapan IPP 750 m (2460 ft) di atas permukaan laut
  • Inti radiator bukan tipe stack, vertikal dengan sirip berlesung dan pembuangan udara vertikal
  • Penggerak kipas frekuensi variabel dengan kontrol kipas cerdas
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat (ELC, Extended Life Coolant)

Kontrol dan Perlindungan Generator

  • Kontroler yang dipasang pada genset EMCP 4.3
  • Start/stop otomatis dengan timer pendinginan
  • Perlindungan Generator dilengkapi dengan: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 dilengkapi pengatur tegangan dan frekuensi, beban dasar/PF/berbagi beban/penyelaras, kontrol start/stop otomatis & kontrol CB generator, Antarmuka SCADA (Ethernet), indikator & alarm level bahan bakar, dan kontrol pemindahan bahan bakar tangki bahan bakar
  • Kompatibilitas balik untuk antarmuka ke modul daya lama
  • Pemutus arus frame generator 100 kAIC, 4000 A dengan unit trip LSIG
  • Pengoperasian multi-mode: Pulau (pembagian kW/kVAR), Daya beban dasar, Manajemen daya dengan beberapa unit
  • Kemampuan penjajaran manual dan otomatis
  • Tampilan meteran: tegangan, arus, frekuensi, faktor daya, kW, WHM, kVAR, dan sinkroskop

Kualitas

  • Pengujian pabrik untuk modul daya lengkap
  • Bersertifikasi CE, standar NEMA, ISO, dan IEEE
  • Buku petunjuk O&M

Lihat bagaimana XQC1200 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat