DG200 GC (Fase Tunggal)

Genset Gas DG200 GC (Fase Tunggal)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
200 eKW
200 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat

Ikhtisar

Genset Gas Alam 200 kW

Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.

Keunggulan

HINGGA 908 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Fitur Alternator Kelas H Isolasi

Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator

Spesifikasi Produk untuk DG200 GC (Fase Tunggal)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 200 eKW 200 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat
Kapasitas Silinder 864.71 in³ 14.17 l
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Model Engine 14,2 l dengan Pengapian Busi 14,2 l dengan Pengapian Busi
Sistem Bahan Bakar Karburator, Aliran Turun Karburator, Aliran Turun
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Rasio Kompresi 9.5:1 9.5:1
Diameter 5,31 in 134.87 mm
Langkah 6.5 in 165.1 mm
Panjang 127.95 in 3250 mm
Lebar 52.93 in 1344.5 mm
Tinggi 67.37 in 1711.2 mm
Bobot 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (Fase Tunggal) Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Radiator yang dipasang di pabrik
  • Sistem pemulihan cairan pendingin tertutup
  • Antibeku glikol etilena 50/50
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Bahan Bakar

  • Uji tekanan bahan bakar
  • Penyetop bahan bakar primer dan sekunder
  • Sakelar tekanan bahan bakar rendah
  • Katup kunci ganda
  • Koneksi NPT
  • Gas Alam atau Uap LP

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 3”

Generator

  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Eksitasi magnet permanen
  • Material isolasi Kelas H
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolasi getaran (tipe keping)
  • Isolator getaran karet

Starter Elektrik dan/atau Pralumas

  • Sistem listrik engine
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid
  • Kabel baterai

Daya Listrik - Awalan Nomor Seri Paket

  • Alternator pengisian daya baterai

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Start/Pengisian

  • Motor starter 12 volt
  • Baterai dengan rak dan kabel

DG200 GC (Fase Tunggal) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Alternator pengisian daya
  • Heater mantel air
  • Heater baterai

Umum

  • Paket UL 2200
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sertifikasi CSA
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generator

  • Shunt trip dan pemutus kontak bantu
  • MCCB pemutus arus elektronik atau magnetik termal
  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DG200 GC (Fase Tunggal) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka

Penutup

Genset Terbuka
Penutup