Ikhtisar
Genset Diesel 22 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 22,0 kVA di 50 Hz, genset diesel C2.2 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Genset DE22E3 memenuhi kepatuhan emisi Stage IIIA UE
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 22,0 kVA di 50 Hz, genset diesel C2.2 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Genset DE22E3 memenuhi kepatuhan emisi Stage IIIA UE
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE |
| Tegangan | 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Maksimum | 22 kVA 22 kVA |
| Peringkat Minimum | 20 kVA 20 kVA |