Ikhtisar
Genset Diesel 600 kW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 600 kVA di 60 Hz, genset DE600S GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 600 kVA di 60 Hz, genset DE600S GC yang ditenagai engine diesel C15 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Maksimum | 600 ekW 600 ekW |
| Peringkat Minimum | 600 ekW 600 ekW |
| Model Engine | Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C15 Sejajar 6, 4 siklus |
| Diameter | 5.4 in 137 mm |
| Langkah | 6.8 in 171 mm |
| Kapasitas Silinder | 928 in³ 15.2 l |
| Rasio Kompresi | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | EUI EUI |
| Tipe Pengatur | Adem™A4 Adem™A4 |
| Panjang - Maksimum | 131 in 3328 mm |
| Lebar - Maksimum | 60.6 in 1540 mm |
| Tinggi - Maksimum | 86.1 in 2187 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 8364 lb 3794 kg |
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
Penutup DE600S GC
Penutup DE600S GC