DE550 GC (50 Hz) | Generator Diesel 550 kVA

Genset Diesel DE550 GC (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
550 kVA
550 kVA
Peringkat Minimum
550 kVA
550 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 550 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 550 kVA di 50 Hz, genset DE550 GC yang ditenagai engine diesel C13 kami didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.1

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE550 GC (50 Hz)

Peringkat Maksimum 550 kVA 550 kVA
Peringkat Minimum 550 kVA 550 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus Diesel C13 Sejajar 6, 4 siklus
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 15.8:1 15.8:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 122 in 3100 mm
Lebar - Maksimum 52.7 in 1338 mm
Tinggi - Maksimum 85.4 in 2168 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel Cat® C13 sejajar 6 silinder, 4 langkah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 3 Kutub
  • Sambungan arde netral
  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret

Generator dan Attachment

  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya

Genset Paket

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Paket radiator terpasang
  • Indikator servis
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah
  • Filter udara sekali pakai
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oil cooler
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE550 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Potensiometer pengatur Kecepatan dan Tegangan
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Annunciator
  • E-Stop Darurat

Penutup

  • Penutup GC Cat

Opsi Kelistrikan

  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Kontak bantu
  • Pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai basah

Pemutus arus

  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor

Alternator

  • Heater ruangan
  • AVR

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal dengan penampungan tumpahan
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah dan tinggi
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar

Sistem pemasukan udara

  • Filter udara satu tahap
  • Filter udara elemen ganda

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi EAC

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Sistem Buang

  • Peredam suara industri
  • Peredam Suara Atenuasi 10 dBA
  • Fitting buang 8 inci fleksibel
  • Atenuasi 10, 25, dan 35 dBA
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Kit elbow 6 dan 8 inci

Generator dan Attachment

  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Generator CIP Rangka A
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator CIP LC
  • Frame generator LC
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE550 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

Penutup DE550 GC

Penutup DE550 GC

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
Penutup DE550 GC
Penutup DE550 GC

360 View
360 View