DE65E0 (50 Hz) | Genset Diesel 65 kVA

C3.3 | DE65E0 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi
Tegangan
220 hingga 415 Volt
220 hingga 415 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C3.3 | DE65E0

Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 415 Volt 220 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 65 kVA 65 kVA
Peringkat Minimum 65 kVA 65 kVA
Model Engine Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 75.8 in 1925 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1926 lb 874 kg

C3.3 | DE65E0 Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus, IEC, 3 Kutub, dipasang di panel menara

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Sistem pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE
  • Peredam suara industri

Sistem bahan bakar

  • Set dudukan/tangki bahan bakar terbuka standar

Sistem pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung
  • Perlengkapan pengangkatan dan titik seret
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Sistem start/pengisian daya

  • Baterai 12V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C3.3 | DE65E0 Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde
  • E-Stop Darurat dengan kunci keamanan
  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Potensiometer pengatur tegangan dan kecepatan

Alternator dan Attachment Alternator

  • Alternator Rangka LC
  • Alternator Rangka LC/M
  • Heater ruangan
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Regulator tegangan otomatis

Penutup

  • Penutup atenuasi suara Tingkat 1 dan Tingkat 2
  • Rangka pengangkatan satu titik
  • Paket sewa
  • SBOX - Soket bentuk CEE

Alarm dan Shutdown

  • Alarm umum
  • Shutdown beban berlebih
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Alarm dan shutdown tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Engine

  • Pengatur elektronik
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai

Sistem bahan bakar

  • Tangki dengan dasar bertanggul pengaman yang disesuaikan untuk minimum waktu kerja 12 jam dengan perlindungan tumpahan 110%

Sistem buang

  • Peredam suara pemukiman 25 dBA

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi EAC

Cakupan servis yang diperpanjang

  • 3, 4, 5, dan 10 Tahun

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C3.3 | DE65E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Kanan Belakang DE65E0 Terbuka

Penutup

Kanan Depan DE65E0 Terbuka

Kiri Depan DE65E0 Terbuka

Penutup

Kiri Belakang DE65E0 Terbuka

Kanan Belakang DE65E0 Terbuka
Penutup
Kanan Depan DE65E0 Terbuka
Kiri Depan DE65E0 Terbuka
Penutup
Kiri Belakang DE65E0 Terbuka