Ikhtisar
DE75AE0 | Genset Diesel 60 ekW
Rangkaian genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Spesifikasi Utama
Rangkaian genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi |
| Tegangan | 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Maksimum | 60 ekW 60 ekW |
| Peringkat Minimum | 55 ekW 55 ekW |
| Model Engine | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rasio Kompresi | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Common Rail Common Rail |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 66.1 in 1680 mm |
| Lebar - Maksimum | 760 mm 29.9 in |
| Tinggi - Maksimum | 52.5 in 1333 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 1788 lb 811 kg |