Ikhtisar
Genset Diesel 680 - 800 ekW
Genset diesel C27 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang dapat diandalkan dari 635 hingga 800 ekW at pada Hz, tiap genset telah dirancang untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima beban blok 100 %. C27 disertifikasi sebagai sistem dengan konsumsi bahan bakar rendah serta memiliki sertifikat untuk EPA untuk Penggunaan Darurat Stasioner (Tier 2).