DG250 GC (3 fase)

Genset Gas DG250 GC (3 fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
250 eKW
250 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner

Ikhtisar

Genset Gas Alam 250 kW

Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.

Keunggulan

Hingga 908 skVA Penurunan Tegangan @30%

Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus

Disertifikasi EPA Darurat Stasioner

Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal

Fitur Alternator Kelas H Isolasi

Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator

Spesifikasi Produk untuk DG250 GC (3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 250 eKW 250 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Kapasitas Silinder 864.7 in³ 14.2 l
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Sistem Bahan Bakar Karburator, Aliran Turun Karburator, Aliran Turun
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rasio Kompresi 9.5:1 9.5:1
Diameter 5.31 in 135 mm
Langkah 6.5 in 165 mm
Panjang 138.74 in 3524.1 mm
Lebar 57.6 in 1463.1 mm
Tinggi 68.04 in 1728.3 mm
Berat 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (3 fase) Perlengkapan Standar

Pendinginan

  • Radiator yang dipasang di pabrik
  • Sistem pemulihan cairan pendingin tertutup
  • Antibeku glikol etilena 50/50
  • Temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Radiator dan kipas pendingin lengkap dengan pelindung protektif

Saluran Masuk Udara

  • Filter udara elemen tunggal

Bahan Bakar

  • Sakelar tekanan bahan bakar rendah
  • Uji tekanan bahan bakar
  • Penyetop bahan bakar primer dan sekunder
  • Katup kunci ganda
  • Koneksi NPT
  • Gas Alam atau Uap LP

Generator

  • Material isolasi Kelas H
  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Eksitasi magnet permanen
  • Alternator kapasitas beban penuh
  • Eksitasi magnet permanen
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Regulator Tegangan Terintegrasi
  • Material isolasi Kelas H
  • Perlindungan IP23

Saluran buang

  • Saluran buang keluar dengan pipa 3”

Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Dudukan

  • Isolasi getaran (tipe keping)
  • Isolator getaran karet

Starter Elektrik dan/atau Pralumas

  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid
  • Sistem listrik engine
  • Kabel baterai
  • Motor starter yang diaktifkan dengan solenoid

Daya Listrik - Awalan Nomor Seri Paket

  • Alternator pengisian daya baterai

Pengatur

  • Pengatur elektronik (tidak dapat disesuaikan)

Panel Kontrol

  • Kontroler genset Seri EMCP 4.2

Start/Pengisian

  • Motor starter 12 volt
  • Baterai dengan rak dan kabel

DG250 GC (3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Heater baterai
  • Pengisi baterai – Terdaftar UL 10 amp
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Cocok Digunakan sebagai Peralatan Servis (SUSE)
  • Paket UL 2200
  • Casing: peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generator

  • Shunt trip dan pemutus kontak bantu
  • Heater anti-kondensasi
  • MCCB pemutus arus elektronik atau magnetik termal
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi Magnet Permanen (PM, Permanent Magnet)
  • Heater anti-kondensasi

Lihat bagaimana DG250 GC (3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran