Ikhtisar
DE26E0S | Genset Diesel 26 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 24,0 kVA di 50 Hz, genset diesel DE26E0S yang ditenagai oleh engine diesel C3.3 kami didesain sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 24,0 kVA di 50 Hz, genset diesel DE26E0S yang ditenagai oleh engine diesel C3.3 kami didesain sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Minimum | 26 kVA 26 kVA |
| Peringkat Maksimum | 26 kVA 26 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 240 Volt 220 hingga 240 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Model Engine | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5 in 127 mm |
| Kapasitas Silinder | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rasio Kompresi | 19.25:1 19.25:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 60.6 in 1540 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.1 in 1120 mm |
| Tinggi - Maksimum | 53.6 in 1361 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 1823 lb 827 kg |
Bagian Kanan Belakang DE26E0S Terbuka
Penutup
Bagian Kanan Depan DE26E0S Terbuka
Bagian Kiri Depan DE26E0S Terbuka
Penutup
Bagian Kiri Belakang DE26E0S Terbuka