Genset Diesel 1320-1875 kVA

Genset Diesel 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Peringkat Daya Utama
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA

Peringkat Siaga 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Peringkat Daya Utama 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 1625 kVA 1625 kVA
Peringkat Minimum 1320 kVA 1320 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Minimum 206.6 in 5249 mm
Panjang - Maksimum 215.3 in 5469 mm
Lebar - Minimum 77.8 in 1975 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 25010 lb 11350 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket (kecuali C175)

Panel Kontrol

  • Tombol penghenti darurat
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Volt DC
  • Urutan fase generator
  • Kecepatan berlebih
  • Frekuensi (Hz)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • RPM
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Konfirmasi alarm
  • kVAr-jam (total)
  • Indikasi digital untuk:
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kontrol:
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3 fase, akurasi +/-2%
  • Tekanan oli rendah
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Lakukan start siklus engine
  • Data link modul aksesori
  • Temperatur cairan pendingin
  • Cat ECS 100
  • Operasi DC 24 Volt
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Jam operasi
  • Komunikasi
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Data link modul annunciator seri
  • kW-jam (total)
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Pengujian lampu
  • Penghenti darurat
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Kontrol

  • Timer pendinginan engine
  • Volt DC
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Temperatur cairan pendingin
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Komunikasi
  • Tekanan oli
  • Penghenti darurat
  • Cat ECS 100
  • Kecepatan berlebih
  • frekuensi (Hz)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Lakukan start siklus engine
  • Indikator peringatan/shutdown
  • Penyesuaian kecepatan
  • Pengujian lampu
  • Operasi DC 24 Volt
  • RPM
  • 4 input digital yang dapat diprogram
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Jam operasi
  • Konfirmasi alarm
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Tekanan oli rendah
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • 4 output digital yang dapat diprogram
  • Indikasi digital untuk:

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Generator

  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • 6 Kabel
  • Detektor temperatur putar
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Kumparan acak
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Sensor tegangan 3 fase
  • Koneksi bar bus
  • exciter min/maks
  • Regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • Peredam RFI

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • JWAC
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Catatan: Rangka 1800 adalah kumparan bentuk, eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation), dengan detektor suhu kumparan
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Peredam RFI
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • Pembatas exciter min / maks
  • Monitor diode exciter
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Model 50 Hz: Pola lubang standar IEC
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup:
  • Kumparan acak
  • Paket genset mencakup: Regulator (CDVR)
  • Kemampuan droop reaktif
  • 6 Kabel
  • Mode KVAR / PF
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • LV

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator

3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Perlindungan udara masuk
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler buang

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator besar dan premium

Pemutus arus

  • Opsi entri kabel
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 4 kutub, tetapan IEC
  • Koneksi bar bus
  • Busbar tiang tengah
  • Kemasan kontrol - Penutup
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 3 kutub, tetapan IEC
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Koneksi pemutus EMAX
  • Pemutus arus EMAX
  • Konektor breaker

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Modul annunciator
  • Lokasi dudukan koneksi pelanggan
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Pemantauan PC lokal
  • Monitoring temperatur generator
  • Kotak tambahan
  • Pengatur
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • EMCP 4.4
  • Pentanahan (Dipilih otomatis)
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal
  • Pintu panel anti vandalisme

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Heater mantel air
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan

  • Pengukur sakelar level air
  • Pengaturan radiator opsional
  • Heat exchanger

Sertifikasi Eropa

  • Sertifikasi Uni Eropa
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Genset Pedoman Eropa, DoI (Declaration of Incorporation, Pernyataan Penggunaan)
  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistem Buang

  • Muffler
  • Kit pemasangan muffler
  • Kit pemasangan tembus dinding
  • Fitting fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, Kumparan bentuk, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi internal (IE, Internal excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • Heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Bak penampung tingkat oli reg-1 dangkal
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Wadah pompa prapelumasan manual

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 0.80
  • Pentanahan netral-LV
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Koneksi pentanahan netral

Sistem Start/Pengisian

  • Set baterai berukuran besar
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Alat bantu start eter
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Pengisi daya baterai 20 Amp

Umum

  • Grup pembatas engine

Lihat bagaimana 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)
Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA

Lihat Penawaran Lainnya