Ikhtisar
C280-16
Menghasilkan daya yang andal dari 4400 hingga 4840 ekW di 60 Hz dan 5875 hingga 6500 kVA di 50 Hz, genset diesel C280-16 dibuat untuk memenuhi aplikasi yang paling penting, berkelanjutan, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset dapat dikonfigurasi untuk memenuhi standar emisi IMO/EPA Tier 2 atau EPA Tier 4 Final.