DE125AE0 (50 Hz) | Generator Diesel 110,0 kVA

Genset Diesel C4.4 | DE125AE0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
110 kVA
110 kVA
Peringkat Minimum
100,0 kVA
100,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Emisi Tanpa Sertifikasi
Emisi Tanpa Sertifikasi

Ikhtisar

DE125AE0 | Genset Diesel 110 kVA

Genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.

Spesifikasi Produk untuk C4.4 | DE125AE0

Peringkat Maksimum 110 kVA 110 kVA
Peringkat Minimum 100,0 kVA 100,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 18.23:1 18.23:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Panjang - Maksimum 78 in 1980 mm
Lebar - Maksimum 35 in 890 mm
Tinggi - Maksimum 54.2 in 1376 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 langkah

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.1

Sistem pengaturan

  • Pengatur Elektronik

Alternator

  • Alternator standar rangka GTA

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup akustik akses mudah modular

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C4.4 | DE125AE0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Penutup

Penutup

Penutup

Penutup

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Penutup
Penutup
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 | DE125AE0

Lihat Penawaran Lainnya