Ikhtisar
Generator Gas 560 - 800 kW
Keluarga engine gas Cat CG132B disesuaikan sempurna dengan tantangan pembangkit listrik di era rantai nilai global dewasa ini.
Spesifikasi Utama
Keluarga engine gas Cat CG132B disesuaikan sempurna dengan tantangan pembangkit listrik di era rantai nilai global dewasa ini.
Memungkinkan pengoperasian hingga 25% campuran hidrogen (berdasarkan volume) dengan bahan bakar gas alam saluran pipa.
Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management) memberi Anda kontrol digital yang komprehensif dan fleksibel untuk efisiensi dan kinerja genset Anda, sehingga membantu mengurangi biaya perencanaan dan pemasangan.
Manajemen oli yang ditingkatkan dengan pengisi daya silinder dan turbo yang dioptimalkan menetapkan standar baru sehubungan dengan daya tahan dan keandalan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Peringkat Kontinu | 800 kW pada 1,0pf 800 kW pada 1,0pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Biogas, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Campuran Hidrogen (hingga 25%) |
| Efisiensi Listrik Maksimum | 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6% |
| Peringkat Siaga Maksimum | 800 kW 800 kW |
| Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
| Model Engine | CG132 CG132 |
| Kapasitas Silinder | 2135.8 in³ 35 l |
| Aspirasi | TA TA |
| Diameter | 5.2 in 132 mm |
| Langkah | 6.3 in 160 mm |
| Panjang | 165 in 4200 mm |
| Lebar | 70 in 1780 mm |
| Tinggi | 85 in 2150 mm |
| Bobot Kering - Genset | 17691 lb 8070 kg |
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
Genset Gas CG132B-16
CG132B-V16
CHP
Efisiensi pada Level Baru dari Caterpillar | Genset Gas Cat® CG132B