C9 | DE275E0

C9 | DE275E0 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
275 kVA
275 kVA
Peringkat Minimum
250 kVA
250 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Nonsertifikasi
Nonsertifikasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Fitur Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik

Spesifikasi Produk untuk C9 | DE275E0

Peringkat Maksimum 275 kVA 275 kVA
Peringkat Minimum 250 kVA 250 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Nonsertifikasi Nonsertifikasi
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.41 in 112 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 537.01 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik hidraulik Injeksi unit elektronik hidraulik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 157 in 3988 mm
Lebar - Maksimum 47.5 in 1207 mm
Tinggi - Maksimum 73.5 in 1867 mm

C9 | DE275E0 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Generator dan Attachment Generator

  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Pusat Daya, IP22
  • 12 Kabel
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oli pelumas
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat Kuning Caterpillar

C9 | DE275E0 Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Sertifikat untuk Kepatuhan Eropa

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub: 400, 630, 800, dan 100 amp

Panel Kontrol

  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Sensor tingkat bahan bakar
  • Opsi panel kontrol: Kontak bebas tegangan; Klakson alarm lokal; Tampilan temperatur oli

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Kit elbow 5 dan 6 inci
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10 dBA atau 25 dBA
  • Flensa 6 inci
  • Adaptor flensa 5 - 6 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP, AREP, Besar

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 | DE275E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang

Genset Terbuka C9 Kiri Belakang

Genset Terbuka C9 Kanan Depan

Genset Terbuka C9 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang
Genset Terbuka C9 Kiri Belakang
Genset Terbuka C9 Kanan Depan
Genset Terbuka C9 Kiri Depan
Penutup
Penutup