Genset
| Peringkat Utama | 1100 kVA 1100 kVA |
| Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Spesifikasi Utama
Mengemas 1100 kVA dalam kontainer 20’ ISO yang dapat diangkut, densitas daya yang ditawarkan oleh XQP1100 telah ditingkatkan dan kontrol penjajaran dengan pemutus yang Dioperasikan Secara Elektrik (EO, Electrically Operated) diberikan sebagai perlengkapan standar. XQP1100 adalah unit lengkap dan independen yang mampu berjalan selama delapan jam tanpa mengisi bahan bakar.
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
Memberikan pengukuran daya, pengiriman relai protektif, monitoring & kontrol generator engine, serta kemampuan untuk beroperasi hingga 8 unit secara paralel
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
| Peringkat Utama | 1100 kVA 1100 kVA |
| Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
| Engine | Cat C32 Cat C32 |
| Bahan Bakar | Diesel Diesel |
| Lebar | 96 in 2438 mm |
| Tinggi | 102 in 2591 mm |
| Panjang | 240 in 6096 mm |
| Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 32053 lb 14539 kg |
| 100% Beban 50Hz | 57.6 gal/hr 218.2 l/hr |
| 100% Beban 60Hz | 67 gal/hr 253.6 l/hr |
| 75% Beban 50Hz | 43.2 gal/hr 163.4 l/hr |
| 75% Beban 60Hz | 50 gal/hr 189.2 l/hr |
| 50% Beban 50Hz | 30.6 gal/hr 116 l/hr |
| 50% Beban 60Hz | 133.6 l/hr 35.3 gal/hr |
| Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 84 dB(A) 84 dB(A) |
| Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 85 dB(A) 85 dB(A) |
XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP