Tampak Kanan Belakang Genset Gas G3516H
Tampak Kanan Belakang Genset Gas G3516H
Tampak Kiri Belakang Genset Gas G3516H
Tampak Kiri Depan Belakang Genset Gas G3516H
Foto (8)
Video (2)
Tampilan 360 (2)

G3516H Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
2027/2007 pada 1,0pf
2027/2007 pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
45.30%
45.30%

Spesifikasi Produk untuk G3516H

Peringkat Kontinu 2027/2007 pada 1,0pf 2027/2007 pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 45.30% 45.30%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Model Engine G3516H G3516H
Kapasitas Silinder 4765 in³ 78 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Rasio Kompresi 12.1 12.1
Sistem Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Panjang 291 in 7395 mm
Lebar 84 in 2139 mm
Tinggi 95 in 2402 mm
Bobot Kering - Genset 40384 lb 18315 kg

Lihat bagaimana G3516H dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3516H

Lihat Penawaran Lainnya