Generator Diesel C4.4 (60 HZ) |36-60 kW

Genset Diesel C4.4 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
60 ekW
60 ekW
Peringkat Minimum
36 ekW
36 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Sertifikasi EPA AS, Tier 3

Ikhtisar

Genset Diesel 36 - 60 ekW

Menghasilkan daya yang andal dari 36 hingga 60 ekW pada 60 Hz, genset diesel C4.4 kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset C4.4 memenuhi standar emisi Darurat Stasioner EPA (Tier 3).

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan & Lingkungan Pengujian

Keandalannya diuji selama minimum 500 Jam

Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Spesifikasi Produk untuk C4.4 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 60 ekW 60 ekW
Peringkat Minimum 36 ekW 36 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 3 Sertifikasi EPA AS, Tier 3
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in 4.4 l
Rasio Kompresi 18.2:1 18.2:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Elektronik (dapat disetel) Elektronik (dapat disetel)
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 75.8 in 1925 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sertifikat

  • Sertifikasi seismik dan angin IBC

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai NFPA UL10A 120 VAC

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Filter udara tipe kartrid

Pemutus arus

  • Kotak pemutus arus kedua
  • 3-Kutub tetapan 100%
  • Strip terminal daya
  • Pemutus Arus (Tetapan 100% UL)

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan, alas baja bentukan dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant
  • Pelindung batu radiator

Generator

  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Panel Kontrol

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah WCA1
  • 1000028996
  • Pematian tingkat cairan pendingin rendah WSS1
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah FSS & sirkuit panel indikasi diperlukan ketika tangki bawah alas dipilih
  • Bundel NFPA110 mencakup:
  • Alarm suara dipasang di panel PAA1
  • Heater cairan pendingin, annunciator jarak jauh, atau uji faktor daya 0,8 mungkin diperlukan tergantung pada aplikasi
  • Pengukur dan sender temperatur oli
  • Pengisi daya baterai PBC10NU NFPA
  • Relai kerusakan arde
  • Modul I/O diskret
  • Pengoperasian genset kontak bebas tegangan dan alarm umum
  • Alarm suara
  • Tombol E-stop remote
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Perangkat pelindung:
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Bacaan tingkat bahan bakar
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel
  • Baterai

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikat

  • Sertifikasi seismik dan angin IBC

Sistem Alternator

  • Kumparan bantu Rangka R

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter udara tipe kartrid

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai NFPA UL10A 120 VAC

Pemutus arus

  • 3-Kutub tetapan 100%
  • Pemutus Arus (Tetapan 100% UL)
  • Kotak pemutus arus kedua
  • Strip terminal daya

Panel Kontrol

  • Modul I/O diskret
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Tombol E-stop remote
  • Perangkat pelindung: Alarm temperatur cairan pendingin rendah - Shutdown tingkat cairan pendingin rendah - Pembacaan ketinggian bahan bakar - Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Relai kerusakan arde
  • Alarm suara
  • Pengukur dan sender temperatur oli
  • Pengoperasian genset kontak bebas tegangan dan alarm umum
  • Paket NFPA110 mencakup: Alarm tingkat bahan bakar rendah FSS & sirkuit panel indikasi yang diperlukan ketika tangki subdasar dipilih - Shutdown tingkat cairan pendingin rendah WSS1 - Alarm temperatur cairan pendingin rendah WCA1 - Alarm suara yang dipasang di Panel PAA1 - Pengisi daya baterai PBC10NU NFPA - Heater cairan pendingin, annunciator jarak jauh atau pengujian faktor daya 0,8 mungkin diperlukan bergantung pada aplikasi

Elemen Heater

  • Heater cairan pendingin
  • Heater baterai
  • Heater antikondensasi
  • Heater wadah oli pelumas
  • Heater mantel air
  • Kabel untuk heater ruangan

Sistem Pendinginan

  • Flensa transisi radiator

Penutup

  • Jendela pandang panel
  • Stop darurat eksternal
  • Penutup berperedam suara, Level 2
  • Penutup tahan cuaca
  • Penutup berperedam suara, Level 1

Sistem Bahan Bakar

  • Penampungan pengisian 5 galon
  • Riser tangki
  • Tangki bahan bakar bawah alas 209 dan 394 Gal. AS
  • Pipa ventilasi darurat
  • Penampungan tumpahan 5 galon

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran seismik

Pengujian

  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Uji pabrik 4 Jam
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Sistem Buang

  • Sistem peredam suara 10, 25, dan 35 dBA
  • Kit pemasangan peredam suara overhead

Generator

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Lihat bagaimana C4.4 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C4.4 Kanan Belakang

C4.4 Kiri Belakang

C4.4 Kanan Depan

C4.4 Kiri Belakang

Penutup

Penutup

C4.4 Kanan Belakang
C4.4 Kiri Belakang
C4.4 Kanan Depan
C4.4 Kiri Belakang
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya