Spesifikasi Genset
Tegangan | 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner |
Kapasitas Silinder | 1336.42 in³ 21.9 l |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |