G3412 500 kW

G3412 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
423 pada 0,8pf
423 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Efisiensi Listrik Maksimum
37.30%
37.30%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Engine Gas Alam G3412

Engine Gas Alam G3412

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR4B

Generator SR4B

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel kontrol EMCP4.2

Panel kontrol EMCP4.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi pada temperatur ambien standar hingga 43 °C (110 °F)Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan ambien dan ketinggian spesifik
Emisi

Emisi

  • Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level NOx 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  • Didesain dan diuji di pabrik
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk G3412

Peringkat Kontinu 423 pada 0,8pf 423 pada 0,8pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana Gas Alam, Biogas, Gas Lapangan, Propana
Efisiensi Listrik Maksimum 37.30% 37.30%
Peringkat Siaga Maksimum 500 ekW di 0,8pf 500 ekW di 0,8pf
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz
RPM 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm
Model Engine G3412 G3412
Kapasitas Silinder 1649 in³ 27 l
Aspirasi NA NA
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Panjang 179 in 4542 mm
Lebar 88 in 2238 mm
Tinggi 86 in 2189 mm
Bobot Kering - Genset 9664 lb 4384 kg

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3412 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Tampak Kanan Belakang G3412

Sisi Kiri G3412

Tampak Kanan G3412

Tampak Kanan Depan G3412

Tampak Kanan Belakang G3412
Sisi Kiri G3412
Tampak Kanan G3412
Tampak Kanan Depan G3412