Spesifikasi Genset
| Peringkat Kontinu | 1200 ekW pada 1,0pf 1200 ekW pada 1,0pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara |
| Efisiensi Listrik Maksimum | 43.40% 43.40% |
| Frekuensi | 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz |
| RPM | 1500 rpm 1500 rpm |