DE56AE0 (60 Hz) | Generator Diesel 45 ekW

Genset Diesel C3.3 | DE56AE0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
45 ekW
45 ekW
Peringkat Minimum
40 ekW
40 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Emisi Tanpa Sertifikasi
Emisi Tanpa Sertifikasi

Ikhtisar

DE56AE0 | Genset Diesel 45 ekW

Rangkaian genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.

Spesifikasi Produk untuk C3.3 | DE56AE0

Peringkat Maksimum 45 ekW 45 ekW
Peringkat Minimum 40 ekW 40 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 66.1 in 1680 mm
Lebar - Maksimum 760 mm 29.9 in
Tinggi - Maksimum 52.5 in 1333 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Panel kontrol

  • Panel Kontrol EMCP 4.1

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar rangka GTA

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup akustik akses mudah modular

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C3.3 | DE56AE0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Penutup

Penutup

Penutup

Penutup

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Penutup
Penutup
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C3.3 | DE56AE0

Lihat Penawaran Lainnya