D30 | C2.2 (60 HZ) | Generator Diesel 29,6 kW 6

C2.2 | D30 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
29,6 ekW
29,6 ekW
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS
EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Engine Cat C2.2

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator

  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
    • Efisiensi tinggi
    Cat

    Panel Kontrol GCCP 1.2

    • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
    • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
    • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
    • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
    Cat

    Sistem Pendinginan

    • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 40 °C (104 °F)
    • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
    Cat

    Rentang attachment lengkap

    • Alternator IP23
    • Dudukan antigetaran
    • Mematuhi UL142
    • Tangki bahan bakar untuk 24, 48, dan 72 jam dengan opsi alas geser
    • Telematika yang dipasang di pabrik
    Cat

    Jejak karbon

    • Desain yang ringkas memungkinkan pengemasan yang lebih baik sehingga jejak karbon genset yang dihasilkan sangat rendah

    Spesifikasi Produk untuk C2.2 | D30

    Peringkat Siaga 29,6 ekW 29,6 ekW
    Frekuensi 60 Hz 60 Hz
    Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS
    Tegangan 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
    Siklus Kerja Siaga Siaga
    Model Engine Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus
    Diameter 3.3 in 84 mm
    Langkah 3.9 in 100 mm
    Rasio Kompresi 23.3:1 23.3:1
    Aspirasi Charge cooling udara ke udara dengan turbocharge Charge cooling udara ke udara dengan turbocharge
    Sistem Bahan Bakar Jenis Kaset Mekanis yang diaktuasi secara elektronik Jenis Kaset Mekanis yang diaktuasi secara elektronik
    Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
    Panjang - Maksimum 88.6 in 2250 mm
    Lebar - Maksimum 41.3 in 1050 mm
    Tinggi - Maksimum 57.9 in 1470 mm
    Bobot Kering - Genset (maksimum) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D30 Perlengkapan Standar

    Engine

    • Engine Diesel 2,2 L, EPA TIER IV Interim
    • Sistem kelistrikan, 12 VDC

    Sistem Buang

    • Manifold buang kering

    Sistem Bahan Bakar

    • Aktuator dengan pengatur elektronik

    Panel Kontrol

    • GCCP 1.2. Regulator tegangan R220/R221/D350

    Telematik

    • Telematika 4G LTE Product Link PL444

    Generator dan Attachment Generator

    • Heater ruangan antikondensasi
    • Rangka M

    Sistem Start/Pengisian

    • Motor Starter 12 V

    Umum

    • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
    • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
    • Buku suku cadang

    C2.2 | D30 Perlengkapan Opsional

    Saluran Masuk Udara

    • Adaptor saluran masuk udara

    Sistem Pendinginan

    • Koneksi saluran masuk/saluran keluar

    Saluran buang

    • Elbow, flensa
    • Fitting fleksibel
    • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
    • Expander buang

    Telematik

    • Telematika Product Link PLG 601 & 641

    Penutup

    • Baja dengan peredam suara & penutup berbahan aluminium

    Muffler

    • Muffler 25 dBA

    Sistem Start/Pengisian

    • Pengisi daya baterai
    • Heater ruangan
    • Alternator pengisian daya
    • Heater mantel air

    Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

    Lihat bagaimana C2.2 | D30 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

    Galeri Media

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30
    D30
    D30
    D30
    D30
    D30