3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel
3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel
3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel
3516 dengan Pengemasan yang Fleksibel
3516B dengan Pengemasan yang Fleksibel
Foto (4)
Tampilan 360 (1)

3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2250 ekW
2250 ekW
Peringkat Daya Utama
1825 ekW
1825 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 2250 ekW 2250 ekW
Peringkat Daya Utama 1825 ekW 1825 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan bakar rendah, Emisi Rendah Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 480 Volt 380 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2250 ekW 2250 ekW
Peringkat Minimum 1640 ekW 1640 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in 69 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Panjang - Maksimum 234.5 in 5957 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 30310 lb 13750 kg

Lihat bagaimana 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516B (60 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya