DE75AE0 (50 Hz) | Generator Diesel 65 kVA

C3.3 | DE75AE0 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
75,0 kVA
75,0 kVA
Peringkat Minimum
60 kVA
60 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Emisi Tanpa Sertifikasi
Emisi Tanpa Sertifikasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-3.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka GTA

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel kontrol EMCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C3.3 | DE75AE0

Peringkat Maksimum 75,0 kVA 75,0 kVA
Peringkat Minimum 60 kVA 60 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi
Tegangan 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 66.1 in 1680 mm
Lebar - Maksimum 760 mm 29.9 in
Tinggi - Maksimum 52.5 in 1333 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Panel kontrol

  • EMCP 4.1

Sistem pengaturan

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar rangka GTA

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup akustik akses mudah modular

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C3.3 | DE75AE0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Penutup

Penutup

Penutup

Penutup

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Penutup
Penutup
Penutup
Penutup

360 View
360 View