Switchgear XLM CAT

Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan Kontrol Penjajaran dan Switchgear

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Konfigurasi
Switchgear khusus untuk aplikasi tertentu dengan logika kontrol yang didesain untuk memenuhi urutan pengoperasian pelanggan. Contohnya adalah Utilitas 3+, aplikasi CHP, skema pembagian beban yang rumit, dan lain-lain
Switchgear khusus untuk aplikasi tertentu dengan logika kontrol yang didesain untuk memenuhi urutan pengoperasian pelanggan. Contohnya adalah Utilitas 3+, aplikasi CHP, skema pembagian beban yang rumit, dan lain-lain
Mode Pengoperasian
Semua mode penjajaran genset secara paralel satu sama lain dan ke sumber lain (utilitas, bahan bakar alternatif, angin, dan lain-lain) bisa didukung. Pakar pembangkit dan kontrol daya Caterpillar dapat mendesain dan memprogram skema daya yang paling rumit untuk memenuhi kebutuhan daya kritis Anda
Semua mode penjajaran genset secara paralel satu sama lain dan ke sumber lain (utilitas, bahan bakar alternatif, angin, dan lain-lain) bisa didukung. Pakar pembangkit dan kontrol daya Caterpillar dapat mendesain dan memprogram skema daya yang paling rumit untuk memenuhi kebutuhan daya kritis Anda
Aplikasi
LV dan MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz
LV dan MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz

Sekilas Fitur

Cat

Switchgear XLM

  • Jaringan Pengawasan Kecepatan Tinggi
  • Start/Stop Otomatis
  • Koordinasi “Dead Bus” Otomatis
  • Kontrol Faktor Daya Otomatis ketika Sejajar dengan Daya Utilitas
  • Fungsi Penyebaran Beban/Penambahan Beban yang Dapat Diprogram
  • Komunikasi Engine dalam Jaringan
  • Perlindungan Generator & Utilitas
  • Penyetelan Engine
  • Pemilihan Mode
  • Kontrol Otomatis/Manual yang Dapat Dipilih
  • Perlindungan Kata Sandi untuk Pengaturan dan Penyetelan Protektif
  • Uji Beban/Tanpa Beban
  • Tampilan Layar Sentuh (HMI)
  • Alarm Sesuai NFPA 99/110
  • Isyarat dengan Klakson Suara
  • Layar mimik Kontrol Engine dengan pengukur RPM, Tegangan Baterai DC, Tekanan Oli, temperatur Cairan Pendingin Engine, Jam Engine, Jumlah starter

Spesifikasi Produk untuk Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan

Konfigurasi Switchgear khusus untuk aplikasi tertentu dengan logika kontrol yang didesain untuk memenuhi urutan pengoperasian pelanggan. Contohnya adalah Utilitas 3+, aplikasi CHP, skema pembagian beban yang rumit, dan lain-lain Switchgear khusus untuk aplikasi tertentu dengan logika kontrol yang didesain untuk memenuhi urutan pengoperasian pelanggan. Contohnya adalah Utilitas 3+, aplikasi CHP, skema pembagian beban yang rumit, dan lain-lain
Mode Pengoperasian Semua mode penjajaran genset secara paralel satu sama lain dan ke sumber lain (utilitas, bahan bakar alternatif, angin, dan lain-lain) bisa didukung. Pakar pembangkit dan kontrol daya Caterpillar dapat mendesain dan memprogram skema daya yang paling rumit untuk memenuhi kebutuhan daya kritis Anda Semua mode penjajaran genset secara paralel satu sama lain dan ke sumber lain (utilitas, bahan bakar alternatif, angin, dan lain-lain) bisa didukung. Pakar pembangkit dan kontrol daya Caterpillar dapat mendesain dan memprogram skema daya yang paling rumit untuk memenuhi kebutuhan daya kritis Anda
Aplikasi LV dan MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz LV dan MV (208 V - 38 kV) 50/60 Hz
Perangkat Pelindung ANSI Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Perangkat Pelindung ANSI Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Sertifikasi Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Penutup Panel Kontrol Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Temperatur Kerja Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Temperatur Penyimpanan Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Standar Tegangan Rendah Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan
Standar Tegangan Sedang Sesuai spesifikasi pelanggan Sesuai spesifikasi pelanggan

Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan Perlengkapan Standar

Kontrol Prioritas Permintaan Generator

  • Sesuai spesifikasi pelanggan

Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan Perlengkapan Opsional

Antarmuka Tabel Data

  • Sesuai spesifikasi pelanggan

Relai pemeriksaan Sinkronisasi Perangkat Keras Tambahan (Perangkat ANSI 25)

  • Sesuai spesifikasi pelanggan

Sistem Monitoring Daya Jarak Jauh

  • Sesuai spesifikasi pelanggan

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Switchgear dan Kontrol Cat yang Dapat Disesuaikan

Lihat Penawaran Lainnya