C15 Kanan Belakang
C15 Kanan Belakang
C15 Kiri Belakang
C15 Kanan Depan
C15 Kiri Belakang
Foto (6)
Tampilan 360 (2)

C15 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
500/550 kVA
500/550 kVA
Peringkat Daya Utama
450/500 kVA
450/500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
BSFC Rendah/EU Stage IIIA/Emisi Non-Sertifikasi
BSFC Rendah/EU Stage IIIA/Emisi Non-Sertifikasi

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

        
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  •     
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

        
  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  •     
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  •     
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

        
  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  •     
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  •     
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam suhu ambien standar hingga 55°C (131°F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Satu Sumber Aman

        
  • Komponen yang digunakan di genset ini dipilih berdasarkan integrasi desain yang sempurna demi tercapainya kinerja optimal
  •     
  • Genset telah sepenuhnya dirakit di fasilitas Caterpillar dengan mematuhi panduan kualitas kami
  •     
  • Setiap paket genset telah diuji sebelum dikirim dari fasilitas Caterpillar
  •     
  • Dukungan produk Cat, termasuk layanan dealer, suku cadang, dan garansi mencakup seluruh sistem daya Cat

Spesifikasi Produk untuk C15 (50 Hz)

Peringkat Siaga 500/550 kVA 500/550 kVA
Peringkat Daya Utama 450/500 kVA 450/500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar BSFC Rendah/EU Stage IIIA/Emisi Non-Sertifikasi BSFC Rendah/EU Stage IIIA/Emisi Non-Sertifikasi
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 550 kVA 550 kVA
Peringkat Minimum 365 kVA 365 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.56 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 150.8 in 3830 mm
Lebar - Maksimum 58.3 in 1481 mm
Tinggi - Maksimum 86.3 in 2193 mm

C15 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Udara

  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner - Filter kertas sekali pakai non-kanister

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Saluran buang

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar

Generator

  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Generator dan Attachment

  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pusat daya, IP22

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4).

Sistem Pelumas

  • Oil cooler
  • Katup saluran pembuangan oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar

C15 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Heater antikondensasi

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Pemutus arus

  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Kontak bantu, pemutus arus
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP frame LC
  • Frame generator LC Besar
  • Heater ruangan
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Frame generator LC

Panel Kontrol

  • Sensor level bahan bakar
  • Kontak bebas tegangan
  • Tampilan temperatur oli
  • Annunciator lokal
  • GCCP 1.4
  • Klakson alarm lokal
  • Modul annunciator jarak jauh

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai
  • Heater mantel air
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Pelindung Batu
  • Flensa saluran radiator

Umum

  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikasi CSA
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Paket UL 2200
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Penutup

  • Penutup berperedam suara ambien tinggi
  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10, 25, dan 35 dBA
  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Fitting buang fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Dudukan tangki bahan bakar dinding ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C15 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C15 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya