Ikhtisar
DE218AE0 | Genset Diesel 174 ekW
Genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Spesifikasi Utama
Genset Caterpillar memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Cat dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Emisi Tanpa Sertifikasi Emisi Tanpa Sertifikasi |
| Tegangan | 220 hingga 380 Volt 220 hingga 380 Volt |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Minimum | 157,0 ekW 157,0 ekW |
| Peringkat Maksimum | 174,0 ekW 174,0 ekW |
| Model Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.3 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7 l |
| Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 98.8 in 2510 mm |
| Lebar - Maksimum | 1010 mm 39.8 in |
| Tinggi - Maksimum | 64.6 in 1640 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 3446 lb 1563 kg |