CG132B-8 400 kW

CG132B-8 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
400 ekW pada 1,0pf
400 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Sekilas Fitur

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

  • Efisiensi tertinggi dalam kelas output-nya
  • Peningkatan efisiensi listrik hingga 42,5 %
  • Mengurangi getaran dan tekanan pada komponen
Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah

Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah

Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah

  • Desain ringkas dengan tangki bahan bakar terintegrasi untuk pengisian ulang setiap hari.
  • Biaya penyiapan lebih rendah daripada engine yang sebanding.
  • Mengurangi biaya investasi melalui cakupan produk yang luas dan sistem kontrol digital TPEM
  • Interval perawatan yang panjang (hingga 80.000 jam)
  • Manajemen oli yang dioptimalkan
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

  • Mengonsumsi oli kurang dari 0,1g/kW
  • Konsumsi pelumas hingga 66% lebih rendah daripada model yang dapat dibandingkan
  • Interval penggantian pelumas (hingga 4000 jam) dan oli yang lebih lama

Spesifikasi Produk untuk CG132B-8

Peringkat Kontinu 400 ekW pada 1,0pf 400 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm
Model Engine CG132-8 CG132-8
Kapasitas Silinder 1067.9 in³ 17.5 l
Aspirasi TA TA
Diameter 5.2 in 132 mm
Langkah 6.3 in 160 mm
Panjang 122 in 3100 mm
Lebar 70 in 1780 mm
Tinggi 85 in 2150 mm
Bobot Kering - Genset 12,610 lb 5720 kg

CG132B-8 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management)

Pendinginan

  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang CG132B-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL

Sistem bahan bakar

  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Busi pra-ruang

Generator

  • Heater ruangan antikondensasi
  • Droop reaktif
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • generator kode grid

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG132B-8 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana CG132B-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG132B-8

CG132B-8

Efisiensi pada Level Baru dari Caterpillar | Genset Gas Cat® CG132B

Efisiensi pada Level Baru dari Caterpillar | Genset Gas Cat® CG132B