CG170B-12 1380kW

CG170B-12 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1380 ekW pada 1,0pf
1380 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
45.00%
45.00%

Sekilas Fitur

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah

  • Peningkatan efisiensi listrik hingga 45% dengan Gas Alam
  • Peningkatan efisiensi listrik sebesar 43,6% dengan biogas
  • Output listrik hingga 1380 kWel
  • Mengurangi getaran dan tekanan pada komponen
Cat

Ukuran Ringkas, Profitabilitas Tinggi

  • Desain ringkas yang menyediakan peningkatan output daya hingga 18% dengan ukuran yang sama seperti model pendahulunya
  • Interval perawatan yang panjang (hingga 80.000 jam)
  • Tersedia dalam berbagai aplikasi, seperti pengoperasian gas alam, biogas, gas mulut sumur, dan gas propana
  • Fleksibilitas maksimum berkat varian engine yang berbeda
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

  • Mengkonsumsi ~0,15g/kWh
  • Penurunan temperatur oli pelumas berkat kinerja pendinginan yang lebih baik
  • Penghematan hingga 3000 liter oli pelumas per tahun dibandingkan dengan genset yang sebanding

Spesifikasi Produk untuk CG170B-12

Peringkat Kontinu 1380 ekW pada 1,0pf 1380 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 45.00% 45.00%
Peringkat Siaga Maksimum 1380 1380
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Model Engine CG170B-12 CG170B-12
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.7 in 195 mm
Panjang 200 in 5080 mm
Lebar 67 in 1710 mm
Tinggi 86 in 2190 mm
Bobot Kering - Genset 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management)

Pendinginan

  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang untuk CG170B-12
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Busi pra-ruang
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen

Generator

  • Droop reaktif
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus
  • generator kode grid
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG170B-12 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Lihat bagaimana CG170B-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG170B-12

Tampak Kanan Depan CG170B-12

Tampak Kanan Belakang CG170B-12

Tampak Kiri Belakang CG170B-12

Tampak Kiri Depan CG170B-12

CG170B-V12

CG170B-12
Tampak Kanan Depan CG170B-12
Tampak Kanan Belakang CG170B-12
Tampak Kiri Belakang CG170B-12
Tampak Kiri Depan CG170B-12
CG170B-V12

Genset Gas Cat® CG170B

Genset Gas Cat® CG170B

360 View