Generator Diesel C4.4 (60 HZ) |36-100 kW

C4.4 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Non-regulasi, Stage II UE
Non-regulasi, Stage II UE
Tegangan
220 hingga 480 Volt
220 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

        
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  •     
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka R

        
  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  •     
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  •     
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

        
  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  •     
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  •     
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  •     
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S•O•S℠ Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C4.4 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Non-regulasi, Stage II UE Non-regulasi, Stage II UE
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 100 ekW 100 ekW
Peringkat Minimum 36 ekW 36 ekW
Model Engine Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel C4.4, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in 4.4 l
Rasio Kompresi 18.2:1 18.2:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Elektronik (dapat disetel) Elektronik (dapat disetel)
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 75.8 in 1925 mm
Lebar - Maksimum 44.1 in 1120 mm
Tinggi - Maksimum 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan, alas baja bentukan dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • 12 Kabel
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Perlindungan IP23

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

C4.4 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Generator

  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator besar dan premium
  • Heater antikondensasi

Sistem Alternator

  • Sensor 3 fase
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kumparan bantu Rangka R
  • Kit droop kuadratur
  • Alternator Rangka LC dengan perlindungan isolasi dari udara pantai

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus - Pemutus arus 4 kutub hingga 250A, 400A, dan 630A

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3
  • Modul pembagi beban
  • Modul I/O digital
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul annunciator lokal & jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Opsi Panel Kontrol

  • Kerusakan arde (2 kabel saja)
  • GCCP 1.3
  • Kontak bebas tegangan
  • Stop darurat dengan kunci
  • Pengisi daya baterai
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Heater panel kontrol
  • Potensiometer pengatur kecepatan
  • Potensiometer pengatur tegangan
  • Kebocoran arde (2 kabel saja)
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai besar

Penutup

  • Penutup berperedam suara Tingkat 2
  • Peredaman suara Tingkat 1 (galvanisasi)
  • Paket penyewaan - hanya opsi penyewaan CAE

Sertifikasi Eropa

  • Upgrade ke set STD untuk "CE"

Sistem Bahan Bakar

  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman
  • Alas tangki sempit set terbuka
  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Umum

  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi CSA
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Paket UL 2200
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Opsi pemasangan

  • Pelepasan baterai
  • Pengatur elektronik
  • Peredam suara industri
  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pengangkatan satu titik eksternal - penutup

Pengemasan/Pemeriksaan khusus untuk Pengiriman

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8

Umum - Aksesori / Lain-Lain

  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Pelindung batu/flensa rad trans
  • Kotak pembungkus - set berkanopi

Lihat bagaimana C4.4 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka C4.4 Kanan Belakang

Set Terbuka C4.4 Kiri Belakang

Set Terbuka C4.4 Kanan Depan

Set Terbuka C4.4 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Set Terbuka C4.4 Kanan Belakang
Set Terbuka C4.4 Kiri Belakang
Set Terbuka C4.4 Kanan Depan
Set Terbuka C4.4 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View