CG170B-20, Gambar yang Dirender Komputer
CG170B-20, Gambar yang Dirender Komputer
CG170B-20, Tampak Kanan Belakang
CG170B-20, Tampak Kiri Belakang
Foto (5)
Video (1)
Tampilan 360 (1)

CG170B-20 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
2300 ekW pada 1,0pf
2300 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
45.00%
45.00%

Spesifikasi Produk untuk CG170B-20

Peringkat Kontinu 2300 ekW pada 1,0pf 2300 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 45.00% 45.00%
Peringkat Siaga Maksimum 2300 2300
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Model Engine CG170B-20 CG170B-20
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.7 in 195 mm
Panjang 258 in 6556 mm
Lebar 67 in 1706 mm
Tinggi 89 in 2263 mm
Bobot Kering - Genset 47377 lb 21490 kg

Lihat bagaimana CG170B-20 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG170B-20

Lihat Penawaran Lainnya