G3520 3120 kW

Genset Gas G3520 dengan RESPONS CEPAT

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga Gas
3120 ekW @ 1,0pf
3120 ekW @ 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat
Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat

Ikhtisar

Generator Gas Alam 3120 kW

Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan genset Respons Cepat yang direkayasa untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.

Keunggulan

Massif Daya Kepadatan

Memberikan daya 3,1 MW dengan jejak yang ringkas, solusi ini menawarkan kepadatan daya luar biasa untuk ukurannya.

Siap dalam 8.1 Detik

Memenuhi spesifikasi industri terdepan seperti NFPA 110 Tingkat 1 Tipe 10

Siap menerima 85% Beban Blok

Dapat mengambil beban untuk seluruh situs saat kondisi darurat.

Spesifikasi Produk untuk G3520 dengan RESPONS CEPAT

Peringkat Siaga Gas 3120 ekW @ 1,0pf 3120 ekW @ 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%) Gas Alam, Campuran Hidrogen (hingga 5%)
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat Bersertifikat EPA AS Stasioner Non-Darurat
RPM 1800 rpm 1800 rpm
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Efisiensi Listrik Maksimum 39.6% 39.6%
Rasio Kompresi 10.2 10.2
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Model Engine G3520 G3520
Kapasitas Silinder 5956 in³ 97.6 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Rasio Kompresi 10.2:1 10.2:1
Panjang 260 in 6597 mm
Lebar 86 in 2188 mm
Tinggi 99 in 2509 mm
Bobot 48444 lb 21974 kg

G3520 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner elemen tunggal dengan indikator paket dan servis

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100

Pendinginan

  • Pompa mantel air dan pompa yang digerakkan engine SCAC
  • Mantel air dan termostat SCAC

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung
  • Outlet dengan permukaan flensa Cat di turbocharger

Sistem Bahan Bakar

  • Katup pematian gas energized-to-run (ETR) 24 V DC
  • Regulator tekanan gas
  • Katup kontrol elektronik yang dipasang di engine
  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine

Umum

  • Cat Kuning Caterpillar dengan rel hitam berkilap & radiator
  • Buku suku cadang
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Servis Kanan

Generator

  • SR5 / N9500
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Cat Gearbox (50 Hz)

Start/Pengisian

  • Starter Elektrik
  • Heater mantel air
  • Motor starter 24 V
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)

Sistem Pengaturan

  • ADEM 6

Sistem Pengapian

  • Sensor Tekanan Silinder Terintegrasi (Integrated Cylinder Pressure Sensor, ICPS)
  • Sistem Pengapian elektrobik (Electronic Ignition System) (dikontrol oleh ADEM)

G3520 dengan RESPONS CEPAT Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner dengan precleaner

Panel Kontrol

  • Relai kegagalan engine
  • Pemantauan PC jarak jauh
  • Modul DIO
  • Modul Pembagi Beban
  • Cat ECS 200
  • Perkabelan CAN

Pemutus Arus

  • Tetapan 100%, Peringkat Digit ke-5 3 kutub (UL/CSA/IEC)
  • Pemutus Arus Masterpack 2000A, 2500A, 3000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • 3-kutub (tetapan IEC 947-2)
  • Pemutus Arus R-Frame 2000A, 1600A, 2000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • Dipasang pada rangka
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipe Digit ke-4

Pendinginan

  • Radiator jarak jauh yang disediakan pabrik

Saluran buang

  • Flensa 305 mm (12 in)
  • Elbow 305 mm (12 in)
  • Muffler spark arrestor 305mm (12 in)
  • Muffler 305 mm (12 in)
  • Peredaman 18, 25 dBA

Sistem Bahan Bakar

  • Sensor tekanan pengumpan gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

Umum

  • Alat diagnostik digital

Generator

  • Bar bus Eropa
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Filter udara generator
  • Kotak akses kabel
  • Detektor temperatur bearing

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai 20/35/50 A, 24 V DC
  • Alternator pengisian daya 50 A, 24 V (membutuhkan pompa berpenggerak engine)

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana G3520 dengan RESPONS CEPAT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW

Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW
Genset Gas G3520 3MW

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520 dengan RESPONS CEPAT

Lihat Penawaran Lainnya