Ikhtisar
Genset Diesel 780 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 780 kVA di 50 Hz, genset diesel DE780E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 780 kVA di 50 Hz, genset diesel DE780E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Peringkat Siaga | 780 kVA 780 kVA |
| Peringkat Daya Utama | 706 kVA 706 kVA |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | BSFC rendah BSFC rendah |
| Tegangan | 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Siklus Kerja | Siaga, Utama Siaga, Utama |
| Peringkat Minimum | 706 kVA 706 kVA |
| Peringkat Maksimum | 780 kVA 780 kVA |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |