Generator Diesel 3412C (50 HZ) | 680-900 kVA

3412C | 800 kVA Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan
380 hingga 415 Volt
380 hingga 415 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol EMCP 4

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50° C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Penggunaan UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk 3412C | 800 kVA

Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 680 kVA 680 kVA
Peringkat Minimum 680 kVA 680 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1648.86 in³ 27.02 l
Rasio Kompresi 13:01 13:01
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Pompa dan Saluran Pompa dan Saluran
Tipe Pengatur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Panjang - Maksimum 162.4 in 4125 mm
Lebar - Minimum 75 in 1906 mm
Lebar - Maksimum 78.3 in 1989 mm
Tinggi - Maksimum 75 in 1906 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 12039 lb 5461 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Volt DC
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Penyesuaian tegangan
  • Kompatibel dengan modul opsional berikut ini:
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • RPM
  • Lakukan start siklus engine
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • temperatur cairan pendingin
  • Annunciator lokal
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Penghenti darurat
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Operasi DC 24 Volt
  • Annunciator serial jarak jauh
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Kontrol operasi/otomatis/stop
  • Jam operasi
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Modul monitoring temperatur generator
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • Kecepatan berlebih
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • kW-jam (total)
  • Keunggulannya antara lain:
  • Annunciator CAN jarak jauh
  • Modul I/O digital
  • Urutan fase generator
  • Tekanan oli rendah
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Data link modul aksesori
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Data link modul annunciator seri
  • Frekuensi (Hz)
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Indikasi digital untuk:
  • Komunikasi
  • Arus berlebih (50 / 51)

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Shutdown tingkat cairan pendingin
  • Radiator dengan pelindung (Ukuran disesuaikan untuk 50 derajat C)
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Saluran pembuangan cairan pendingin dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat dengan flensa outlet model AS, gasket, baut, dan flensa las pasangannya, dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Separator air
  • Saluran bahan bakar fleksibel diakhiri di dasar
  • Filter bahan bakar Primer dan Sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Isolasi Kelas H
  • 2:1 Volt/Hz
  • Sensor 3 fase
  • Kenaikan temperatur Kelas F
  • 12 Kabel
  • Regulator tegangan VR6
  • Pemutusan bus bar
  • Droop reaktif
  • Tereksitasi Sendiri SR4B

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Elektronik Cat

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup; disalurkan dengan pipa ke pinggiran alas
  • Pembuangan asap; disalurkan melalui pipa ke bagian depan radiator
  • Oli filter

Sistem Pemasangan

  • Alas, baja yang dibentuk dengan isolator getaran linear antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 45 amp
  • Solenoid pemutus bahan bakar
  • Baterai dengan rak, kabel
  • Motor starter 24 volt

3412C | 800 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner elemen terbuka
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Shunt trip 1600 Amp, 3 kutub, Non-UL, nilai tetapan 100 %, 24 volt DC
  • Shunt trip 1250, 1600 Amp, 3 kutub, IEC, nilai tetapan 100 %, 24 volt DC

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Annunciator kustom jarak jauh
  • Relai kerusakan arde
  • Alarm umum/relai shutdown
  • Generator yang menjalankan VFC
  • Panel Kontrol GCCP
  • Paket I/O diskret lokal
  • Annunciator lokal pertama
  • Paket pemantauan temperatur generator

Sistem Pendinginan

  • Heater mantel air
  • Flensa saluran radiator

Sertifikasi Eropa

  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistem Buang

  • Kit pemasangan menembus dinding
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Kit elbow
  • Muffler

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan digital
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Dasar tangki bahan bakar (1200 ltr)

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai besar
  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat

Sistem Pengaturan

  • Distribusi beban elektronik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3412C | 800 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3412C Kiri Depan

3412C Kanan Depan

3412C Kanan Belakang

3412C Kiri Belakang

3412C Kiri Depan
3412C Kanan Depan
3412C Kanan Belakang
3412C Kiri Belakang