Generator Diesel C18 (60 HZ) |500-750 kW

Genset Diesel C18 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
750 ekW
750 ekW
Peringkat Minimum
500 ekW
500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS
Bersertifikasi EPA AS

Ikhtisar

Genset Diesel 500 - 750 ekW

Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi kritis, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 500 hingga 750 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset C18 kami beragam mulai dari sistem konsumsi bahan bakar rendah hingga Strategi Emisi/Bahan Bakar bersertifikat EPA Darurat Stasioner (Tier 2).

Keunggulan

Hingga 55% Reduksi Jejak Karbon

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Lebih besar dari 15% kW/m2

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 750 ekW 750 ekW
Peringkat Minimum 500 ekW 500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS Bersertifikasi EPA AS
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Cat® C18 ATAACTM, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C18 ATAACTM, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.3 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14:01 14:01
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Kontrol Elektronik ADEM™ A4 Kontrol Elektronik ADEM™ A4
Panjang - Maksimum 138 in 3512 mm
Lebar - Maksimum 67 in 1690 mm
Tinggi - Maksimum 88 in 2222 mm

C18 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler
  • Turbocharger

Sistem Kontrol

  • 3 Kutub
  • GCCP 1.2
  • Pusat daya dipasang di kanan
  • Pemutus standar

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi, sentrifugal
  • Termostat dan rumah
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Katup pembuangan cairan pendingin; diakhiri di pinggiran alas
  • Sistem pendinginan yang diisi Caterpillar Extended Life Coolant
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung sabuk

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch, kumparan acak
  • Kenaikan temperatur dan isolasi Kelas H
  • Pusat daya, saluran masuk kabel bagian bawah IP22
  • Panel kabel tegangan rendah terpisah
  • Perlindungan IP23

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran (Tidak tertahan)
  • Pelat saluran dan dudukan generator
  • Alas geser sempit

Sistem Perlindungan

  • Kecepatan berlebih
  • Shutdown tekanan oli rendah
  • Shutdown temperatur cairan pendingin tinggi
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt

C18 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter udara kanister tugas berat

Sistem Kontrol

  • Kotak annunciator
  • Kontak bebas tegangan
  • Tombol E-stop jarak jauh
  • Modul I/O diskret
  • Relai kerusakan arde (Pentanahan)
  • Annunciator lokal
  • GCCP 1.5

Pemutus arus

  • Kontak bantu
  • Batang netral (208 V)
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Penjajaran eksternal

Penutup

  • Berperedam suara (SA, Sound Attenuated)
  • Pelindung dari cuaca
  • Penutup aluminium

Sistem Pendinginan

  • Pelindung Batu
  • Heater cairan pendingin
  • Heater mantel air dengan pompa

Tangki Bahan Bakar/Dasar

  • Alarm bahan bakar audio & visual
  • Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Subdasar: 660, 1000, 1900, 2200 gal

Sistem Bahan Bakar

  • Dasar subtangki: 24 jam & 48 jam
  • Alas tangki 8 jam integral

Generator dan Attachment

  • Generator besar frame LC
  • Kontrol heater ruangan
  • PMG, AREP
  • Ukuran besar
  • Pelindung dari udara pantai (CIP)

Starter dan Pengisi Daya

  • Sakelar pemutus baterai
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Set baterai berukuran besar
  • Set baterai standar

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan � IBC
  • CSA 22.2
  • OSHPD & IBC Ganda
  • Terdaftar UL2200
  • Seismik

Umum

  • Set alat

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Tampak Kanan Belakang Kerapatan Daya C18

Tampak Kiri Belakang Kerapatan Daya C18

Tampak Kiri Depan Kerapatan Daya C18

Tampak Kanan Depan Kerapatan Daya C18

Penutup

Penutup

Tampak Kanan Belakang Kerapatan Daya C18
Tampak Kiri Belakang Kerapatan Daya C18
Tampak Kiri Depan Kerapatan Daya C18
Tampak Kanan Depan Kerapatan Daya C18
Penutup
Penutup

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 (60 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya