Generator Diesel DE800S GC (60 Hz) 800 ekW

DE800S GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
800 eKW
800 eKW
Vital
800 eKW
800 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
BSFC rendah
BSFC rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk DE800S GC

Peringkat Siaga 800 eKW 800 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar BSFC rendah BSFC rendah
Tegangan 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Vital Siaga, Vital
Peringkat Maksimum 800 eKW 800 eKW
Peringkat Minimum 800 eKW 800 eKW
Vital 800 eKW 800 eKW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C27 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C27 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1649.47 in³ 27.03 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 73.1 in 1856 mm
Lebar - Maksimum 73.1 in 1856 mm
Tinggi - Minimum 87.3 in 2217.5 mm
Tinggi - Maksimum 87.3 in 2217.5 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 13695 lb 6212 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE800S GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE800S GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DE800S GC

Lihat Penawaran Lainnya