Generator Diesel D1250 GC (60 Hz) 1250 ekW

D1250 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 2 AS
EPA Tier 2 AS
Tegangan
380 - 480 Volt
380 - 480 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP1.3

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk D1250 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2 AS EPA Tier 2 AS
Tegangan 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 1250 ekW 1250 ekW
Peringkat Minimum 1250 ekW 1250 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 82.3 in 2090.5 mm
Lebar - Maksimum 82.3 in 2090.5 mm
Tinggi - Minimum 89.3 in 2268 mm
Tinggi - Maksimum 89.3 in 2268 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 15776 lb 7156 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

D1250 GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D1250 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D1250 GC

Lihat Penawaran Lainnya