Spesifikasi Genset
| Peringkat Kontinu | 600 kW pada 1,0pf 600 kW pada 1,0pf |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam, Biogas, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Campuran Hidrogen (hingga 25%) |
| Efisiensi Listrik Maksimum | 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4% |
| Peringkat Siaga Maksimum | 600 kW 600 kW |
| Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |